RFID標籤
E80341
ID-TAG/47X10.0/06
RFID標籤
E80341
ID-TAG/47X10.0/06
- RFID標籤13.56 MHz - ISO15693
- 工件載體及產品的可靠譯碼
- 安裝在金屬及非金屬材質上的合適標籤
未稅價格
應用
操作溫度(從站) [°C] | -25...85 |
---|---|
峰值溫度(配件) [°C] | 110 |
電氣數據
工作頻率 [MHz] | 13,56 |
---|---|
存儲大小 [bit] | 896 |
存儲器型號 | EEPROM |
晶片類型 | ICODE SLIX |
塊數 | 28 |
塊大小 [Byte] | 4 |
唯一識别號 (UID) [Byte] | 8 |
RFID標準 | ISO 15693 |
讀周期最大值 | 無限 |
寫周期最大值 | 100000 |
工作條件
環境溫度 [°C] | -25...85 |
---|---|
存儲溫度 [°C] | -40...110 |
外殼防護等級 | IP 68 |
認證/測試
抗衝擊 |
|
||
---|---|---|---|
抗震 |
|
||
無線電許可 | ISO 15693 |
機械技術數據
重量 [g] | 186.1 |
---|---|
安裝方式 | 安裝在金屬及非金屬材質上; (螺絲緊固 ; 黏貼在表面) |
尺寸 [mm] | Ø 47 / L = 10 |
材質 | PU |
注釋
包裝單位 | 10 件數 |
---|
其它數據
安裝在非金屬上時的讀取距離(mm)
ANT410 / DTI410 | 5 |
ANT411 / DTI411 | 15 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | - |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 4 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 25 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 40 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 70 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 25 |
ANT600 / DTI600 | 120 |
安裝在金屬上時的讀取距離(mm)
ANT410 / DTI410 | - |
ANT411 / DTI411 | - |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | - |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 15 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 10 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 20 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 35 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 10 |
ANT600 / DTI600 | - |