• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司

宜福門大發現 - 為空氣清淨使用UGT505

2020/11/20

Green City Solutions公司的目標是改善城市內的空氣品質。因此,他們開發出了第一台生物科技空氣過濾器:CityTree。其中整合的是:UGT505

照片來源:greencitysolutions.de

CityTree利用了特殊苔癬植物的能力,來過濾空氣中的有害物質,像是細塵以及氮氧化物,而因此構成了一個天然且可永續使用的空氣過濾器。

您知道嗎?

在面臨嚴峻的空氣品質問題的城市中,苔癬由於需要水與蔭涼處而很難生存。然而,Green City Solutions找到了解決方案:他們結合了特定苔癬與一個以獨特物聯網技術為基礎、全自動提供水與養分的系統。該系統可紀錄空氣過濾器的量化性能,並即時測量植物供給需求。

這樣的CityTree究竟有甚麼能力?它又是怎麼運作的呢?

生長在CityTree矩形壁上的不同類型的苔蘚,會與細塵和氮氧化物等環境毒素結合,並將其轉化為天然生物質。可控制的通風技術讓您可以加快空氣流速,並在需要的時候提高過濾器的性能。

整合的IoT技術可即時提供有關CityTree的性能、狀態以及環境資料的全方面資訊。
苔癬植物生存所需的水資源則可以自主供應,或透過全自動灌溉系統供應。
透過直接網路連接可以確保電源供應。

一個有趣且正面的附帶作用:苔蘚能夠儲存大量水分,由於蒸發量大量增加,它產生了顯著的冷卻效果。

宜福門與CityTree

在CityTree中,也有整合宜福門的產品:漫反射式超音波感測器 UGT505。如果沒有連接固定水源來為CityTree供水,它可以測量客戶選購水箱的水位。
配備UGT505的水箱會置於 CityTree下的六角形座平台。這代表宜福門也成為了這項城市空氣淨化的創新解決方案中的一分子。

點擊這裡前往Green City Solutions官網。