• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司

適用於控制櫃的 IIoT 控制器

功能強大,用途多元

對於機台和工廠數位化來說,IIoT 控制器絕對是一款功能強大、溝通順暢且操作靈活的 PLC 解決方案。它之所以功能強大,是因為當環境溫度達 55°C 時,1.3 Ghz 四核心處理器還是足以以高效運作。溝通順暢,則是因為它搭配多款通訊協定,擁有貨真價實的語言與翻譯能力,無論是連接 IT 世界或是整合自動化技術 I/O 數據都難不倒它。此外,甚至可連接隨插即用的 IO-Link 裝置, 包括IODD。再加上操作靈活,讓這款IIoT 控制器可透過 CODESYS V3.5 自由編程。

想對裝置進行遠端管理嗎?沒問題,CODESYS Automation Server 可實現遠端除錯及遠端網頁視覺化。

一機多用,滿足您所有需求

連接至不同雲端

透過這款 IIoT 控制器,使用者可將紀錄後或準備好的數據傳輸至各大雲端平台,例如 AWS、Microsoft Azure 和 AnyViz。此外,IIoT 控制器使用常見的標準數位化語言,比方說 OPC UA 和 MQTT。若數據透過即時記錄與處理,可利用工業用乙太網路通訊協定,像是EtherCAT、EtherNet/IP 或 Modbus TCP 讀取輸入和控制輸出。