• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Монітор швидкості в компактному корпусі

Найпростіший спосіб стежити за швидкістю

Будь то конвеєри, стрічкові приводи, центрифуги або гвинтові конвеєри:
Компактний монітор швидкості - це перший вибір там, де необхідно контролювати обертальні або лінійні рухи на предмет перевищення або зниження швидкості. Завдяки ATEX схваленню використання у небезпечних зонах, наприклад, при переробці зерна, також можливе без ризику.

Все в компактному корпусі

Імпульсний індуктивний датчик та система оцінювання швидкості вбудовані в компактний корпус M18 - це не може економити більше місця, ніж він. Завдяки міцному металевому корпусу немає необхідності в додатковому захисному протиударному корпусі.

Компактний монітор швидкості в деталях

Випадок використання для конвеєризації

Виклик

Будь то стрічковий конвеєр, гвинтовий конвеєр або ковшовий елеватор: Щоб уникнути незапланованих простоїв, спричинених значним накопиченням матеріалу, важливо завжди стежити за безперебійною роботою конвеєрної системи.

Рішення

  • Децентралізований датчик контролює, чи працює машина
  • Датчик може видати повідомлення тривоги, як тільки конвеєрна система зупиниться
  • Контролер не повинен сам оцінювати складні імпульси та частоти, тому має більше можливостей для фактичних функцій контролю.

Принцип вимірюваного значення

Простий принцип роботи
- лише один демпферний елемент потрібен на обертовому валу
T=1/f
Датчик використовує час між двома подіями демпфування для обчислення швидкості
Регульована номінальна швидкість
Перевищення або зниження номінальної швидкості передається через налаштовуваний вихідний сигнал
Надійний запуск машини
Відсутність помилкових спрацьовувань завдяки налаштовуваній затримці запуску

Додаткова цінність завдяки IO-Link

Датчик надає багато інформації через IO-Link:

  • Значення швидкості
  • Мінімальне та максимальне значення
  • Точки перемикання

IO-Link забезпечує зручне налаштування параметрів, наприклад:

  • Затримка запуску
  • Режим роботи (режим однієї точки, режим вікна, режим двох точок)
  • Зручне налаштування точок перемикання через функцію навчання

За допомогою кільця налаштування датчик також можна налаштувати вручну на місці.