• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Tecnología de seguridad
  3. Safety over IO-Link

Safety over IO-Link

  • Componentes de seguridad para Safety over IO-Link
  • Módulos de seguridad para aplicaciones de campo
  • Ventajas de cableado gracias a IO-Link

IO-Link para aplicaciones destinadas a la seguridad

Gracias al protocolo de transmisión "PROFIsafe", los sensores y actuadores de seguridad estándar también pueden utilizarse a través de IO-Link.

Para ello, lo único que se necesita es el módulo PROFIsafe IO-Link. Este dispone de 8 entradas digitales de seguridad (OSSD) y 4 salidas de seguridad. Lo mejor: en lo que respecta al hardware, el módulo simplemente se conecta a un maestro IO-Link normal a través de IO-Link. El telegrama especial de transmisión PROFIsafe garantiza una conexión "tunelada" con el controlador de seguridad dentro de la comunicación normal IO-Link. Para ello, cumple con los niveles de seguridad SIL 3 según IEC 61508 / EN 61508 y PL e según EN ISO 13849-1.

Potentes salidas de seguridad
La alimentación independiente de 24 V a través de conectores M12 con codificación L permite la conexión de potentes actuadores. Las salidas se pueden configurar con conmutación PNP o NPN.