• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Comunicación industrial
  3. Componentes de bus de campo

Componentes de bus de campo

La gama de componentes de bus de campo de ifm se compone de pasarelas, maestros IO-Link, unidades de evaluación RFID y encoders. Las pasarelas proporcionan la conexión de AS-i a los buses de campo habituales, como EtherNet/IP, Profibus, Profinet o EtherCAT. Controlan de manera fiable el intercambio de datos del nivel sensor/actuador y comunican rápidamente con el sistema de control del nivel superior. Además, están disponibles con funcionalidad PLC o con PLC a prueba de fallos.
Los maestros IO-Link se utilizan para conectar equipos IO-Link, p. ej., sensores, válvulas o módulos binarios de entrada/salida y disponen de una interfaz integrada de bus de campo. La gama incluye variantes para el montaje en armarios eléctricos o para kas aplicaciones de campo.
Las unidades de evaluación RFID controlan el intercambio de datos a las antenas RFID y se comunican con el sistema de control del nivel superior mediante el bus de campo.
En muchos procesos de fabricación y producción, los encoders absolutos se han establecido como eficaces sensores de valores medidos para tareas de posicionamiento de extrema precisión. Están disponibles como encoders monovuelta o multivuelta con interfaz CAN o Profibus.