• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Comunicación industrial
  3. AS-Interface Safety at Work

AS-Interface Safety at Work

  • Numerosas funciones lógicas
  • Supervisión de hasta 31 esclavos AS-i de seguridad
  • Campos de aplicación: Control de puertas, barreras fotoeléctricas, parada de emergencia, manejo a dos manos
  • Dos circuitos de habilitación que se pueden desconectar independientemente uno de otro
  • Certificado TÜV conforme a las normas EN 954-1 e IEC 61508

Interfaz AS-i Safety at Work

La interfaz AS-i es un sistema de cableado económico para el primer nivel de la comunicación industrial. Una red de interfaz AS-i se componen de un sistema de control, un maestro, de los módulos para el procesamiento de señales y de los sensores y actuadores conectados a ellos.
Los componentes de seguridad pueden ser integrados fácilmente a la red AS-i con el sistema interfaz AS-i Safety at Work. Las señales de equipos estándar y de componentes de seguridad son transmitidas a través de un cable común.
El PLC a prueba de fallos AS-i está certificado para la utilización en aplicaciones relevantes para la seguridad hasta SIL3, PL e.
Los monitores de seguridad AS-i se utilizan en un sistema AS-i para supervisar equipos de protección. Estos supervisan las secuencias de código que deben transmitirse en la red AS-i. En caso de divergencias en el telegrama o de tiempos rebasados, el monitor activa el estado seguro en la instalación.
Los módulos AS-i de seguridad registran con fiabilidad estados de conmutación relevantes para la seguridad, p. ej., en pulsadores de PARADA DE EMERGENCIA de 1 o 2 canales, detectores de posición o contactos en puerta. Con el nuevo módulo de entrada de seguridad se pueden integrar en el sistema AS-i componentes relevantes para la seguridad sin interfaz AS-i integrada.