• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas para aplicaciones móviles
  3. Sistemas de control

Sistemas de control

  • Entradas para señales analógicas, digitales, de diagnóstico y de impulsos
  • Salidas digitales, moduladas por la duración de los impulsos (PWM) o con regulación de corriente
  • Programable libremente según el estándar IEC 61131-3 con CODESYS
  • Potente interfaz CAN para múltiples tareas de comunicación
  • Homologación de tipo e1 por parte de la Oficina Federal de Transportes por Carretera (Kraftfahrt-Bundesamt)

Sistemas de control

Los sistemas de control de ifm de la gama ecomatmobile están concebidos para su utilización bajo condiciones difíciles. Son aptos para una instalación directa en vehículos y máquinas móviles.
La gama incluye desde minicontroladores compactos, flexibles y económicos hasta sistemas de control potentes de libre programación con un gran número de entradas y salidas. Existen los controladores de seguridad correspondientes para las tareas relevantes para la seguridad.
Los sistemas de control procesan de manera rápida y fiable las señales generadas por los sensores y las ponen a disposición de los actuadores. Aparte de las entradas y salidas multifunción, cada uno de los sistemas de control dispone de varias interfaces CAN. Los datos del equipo de control del motor se procesan con ayuda del protocolo J1939.
La funcionalidad del sistema de control se adapta de manera fácil y precisa a cada aplicación con el software de programación CODESYS según la IEC 61131-3.
Los equipos disponen de una resistencia CEM aumentada y de una homologación de tipo E1. La carcasa de alto grado de protección permite el montaje integrado o adosado en el exterior o en la cabina de, p. ej., máquinas de construcción, maquinaria agrícola o vehículos municipales.