• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas para aplicaciones móviles
  3. Equipos para manejo y supervisión

Equipos para manejo y supervisión

  • Pantalla HMI robusta y potente para manejo y supervisión
  • Libre programación y parametrización según IEC 61131-3 con CODESYS
  • Carcasa resistente a vibraciones y choques con alto grado de protección
  • Equipos para montaje integrado o en superficies
  • Potentes interfaces para diversas tareas de comunicación

Equipos para manejo y supervisión

Las robustas HMI son pantallas gráficas programables para el control, la parametrización y el manejo de máquinas e instalaciones en aplicaciones móviles. Pueden funcionar en combinación con un controlador para aplicaciones móviles o como solución independiente.

La entrada de vídeo analógica disponible en algunas versiones puede utilizarse para conectar cámaras aptas para aplicaciones móviles. Los datos y las funciones de los equipos se transmiten de forma fiable a través de las interfaces CAN.

Las pantallas disponen de numerosos botones retroiluminados programables a su elección. Algunas versiones están equipadas adicionalmente con un botón de navegación, un potenciómetro con función de pulsador o una pantalla táctil.

Los equipos tienen una mayor resistencia en términos de CEM y cuentan con una homologación de tipo E1. La carcasa con un alto grado de protección permite la instalación tanto integrada como sobre superficies en exteriores o en la cabina del conductor de, por ejemplo, maquinaria de construcción, maquinaria agrícola o vehículos municipales.

Las pantallas están disponibles en diferentes tamaños.

ecomatPanel está diseñado como equipo de manejo para aplicaciones en los entornos agresivos de las cabinas de conductores. Los botones de manejo y el botón giratorio con 4 posiciones integradas y función de pulsador pueden utilizarse con precisión incluso con guantes. El anillo iluminado, segmentado en cuatro partes alrededor del botón giratorio, así como la iluminación de los botones, proporcionan al usuario una rápida visión general de las funciones configuradas. Todos los elementos de iluminación LED se pueden ajustar individualmente con diferentes colores.