• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Soluciones IIoT
  3. Software de parametrización

Software de parametrización

La gama de software de parametrización de ifm abarca una amplia variedad de aplicaciones. Estas incluyen soluciones para la parametrización y puesta en marcha de equipos IO-Link, lectores de códigos 1D/2D, cámaras 3D y cabezales de lectura/escritura RFID, así como la electrónica de diagnóstico VSE para la supervisión de vibraciones.

La sencilla parametrización online y offline de todos los equipos IO-Link, independientemente del fabricante, es posible con una sola herramienta de software: moneo configure.

Las aplicaciones son utilizadas por los maestros AS-i (AC14) para la parametrización y puesta en marcha de sensores IO-Link, lectores de códigos 1D/2D, cámaras 3D y cabezales de lectura/escritura RFID. También están disponibles aplicaciones para recopilar y guardar datos del proceso de los módulos AS-i IO-Link y para administrar las configuraciones AS-i.

El software para el sensor de reconocimiento de objetos O2D y el sensor para inspección óptica de objetos O2V se utiliza para una configuración sencilla y directa de los equipos.

El sensor para inspección óptica O2V distingue entre los modos de funcionamiento "Aplicaciones", "Monitor" y "Utilidades". La elección de uno de los modos de funcionamiento se lleva a cabo con el software.

El software del servidor OPC pone a disposición una interfaz para integrar de forma estandarizada los datos de la electrónica de diagnóstico VSE y del lector multicódigo de ifm en un sistema del nivel superior