• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Soluciones IIoT
  3. Hardware IIoT
  4. Controladores IIoT
  5. AE3100

Controlador IIoT

AE3100

IIoT Controller IP20 1S

Controlador IIoT

AE3100

IIoT Controller IP20 1S

  • 2 en 1: pasarela hacia la nube y potente controlador
  • Acceso Plug & Play al nivel de E/S a través de Ethernet
  • Se puede montar en un carril DIN en diferentes posiciones
  • Potente tecnología para aplicaciones exigentes
  • Perfecta integración IO-Link
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Características del producto
Interfaz de comunicación Ethernet; USB
Campo de aplicación
Aplicación edgeDevice programable para aplicaciones industriales
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 18...32 DC; (MBTP)
Tensión nominal DC [V] 24
Potencia absorbida [W] 14; (contiene la potencia máxima para dispositivos USB: 1,5 A / 5 V)
Protección contra inversiones de polaridad
Software / programación
Opciones de parametrización CODESYS 3.5
Función PLC según IEC 61131-3
Interfaces
Interfaz de comunicación Ethernet; USB
Número de interfaces Ethernet 4
Número de interfaces USB 2
Ethernet
Estándar de transmisión 10Base-T; 100Base-TX
Velocidad de transmisión 10 MBit/s; 100 MBit/s
Tipo de conector RJ45
Protocolo EtherNet/IP; PROFINET; EtherCAT; Modbus TCP; OPC UA; IoT (MQTT, HTTP, Cloud connectors)
USB
Velocidad de transmisión < 480 MBit/s
Tipo de conector tipo A
Versión USB 2.0
Nota sobre las interfaces
Limitación de corriente de salida: 1,5 A
Corriente de salida total: 1,5 A
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...55
Nota sobre la temperatura ambiente
2000 m: 55 °C
3000 m: 50 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...85
Humedad relativa del aire máx. [%] 90; (sin condensación)
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] 3000
Grado de protección IP 20
Grado de suciedad 2
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Datos mecánicos
Peso [g] 685
Tipo de montaje Montaje sobre carril DIN
Materiales Carcasa: aluminio fundido pasivado; Acero inoxidable
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
3 LED, tricolor
Hardware
Procesador ARM 64 Bit Quad Core 1,2 GHz
Memoria de trabajo 1 GByte RAM
Memoria masiva 8 GByte Flash
Almacenamiento extraíble Tarjeta micro-SD; SD; SDHX; SDXC; interfaz USB
Memorias de datos
Tiempo real sí; UTC, protegido por batería tampón
Notas
Notas
Para más información, consulte el manual de instrucciones.
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Ethernet
Conector: 4 x RJ45
Conexión eléctrica - USB
Conector: 2 x tipo A
Conexión eléctrica - alimentación de tensión
Conector: 1 x Borne con resorte