Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | según MBTS/MBTP ; "supply class 2" según UR |
---|---|
Tensión nominal DC [V] | 24 |
Tensión de entrada DC [V] | 19,2...30 |
Clase de protección | III |
Autonomía en caso de un fallo de red (tensión nominal 24 V DC) [ms] | 10 |
Corriente de reposo [mA] | 8 |
Número de canales | 2 |
Corriente nominal [A] | 2 |
Corriente nominal (elemento de seguridad) [A] | 2 |
Salidas
Capacidad de carga total [mF] | 10 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...70 |
Grado de protección | IP 20; (en la parte frontal) |
Grado de suciedad | 2 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 70 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 80 x 12,5 x 98,5 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||
---|---|---|---|
Elementos de manejo |
|
Conexión eléctrica
Conexión | bornes con resorte de empuje: |
---|
Diagramas y curvas
características de la salida
|
|
---|