• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores de velocidad
  4. Monitores de velocidad de rotación Compact
  5. DI6005

Unidad de evaluación compacta para supervisión de velocidad de rotación

DI6005

DGA4007-WRKG/IO/US

Unidad de evaluación compacta para supervisión de velocidad de rotación

DI6005

DGA4007-WRKG/IO/US

  • Supervisión fiable y sin contacto de velocidades bajas de rotación
  • 2 en 1: sensor y evaluación de velocidad de rotación en una carcasa compacta
  • Sencillo ajuste del punto de conmutación mediante botón teach o IO-Link
  • Minimización de los costes de instalación
  • Con IO-Link para la transmisión de señales y de datos de diagnóstico
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Características del producto
Alimentación PNP/NPN; (parametrizable)
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Alcance [mm] 7
Interfaz de comunicación IO-Link
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M18 x 1 / L = 75
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Aplicación evaluación de velocidad demasiado baja de movimientos rotatorios y lineales; bloqueo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Consumo de corriente [mA] < 15
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP/NPN; (parametrizable)
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Configuración de fábrica
Alimentación: PNP
Función de salida: normalmente abierto
punto de conmutación: 100 Imp/min
Salida OUT2: Salida de impulsos
Protección contra cortocircuitos
Resistente a sobrecargas
salida de conmutación (OUT1)
Señal de salida señal de conmutación
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250
Salida de impulsos / salida de conmutación (OUT2)
Señal de salida señal de impulsos; señal de conmutación; (parametrizable)
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] < 500
Salida de impulsos evaluación externa de los impulsos de amortiguación
Rango de detección
Alcance [mm] 7
Rango de configuración / medición
Rango de medición [Imp/min] 1...32000
Rango de configuración [Imp/min] 3...24000
Principio de medición inductivo
Precisión / variaciones
Factor de corrección Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,5 / cobre: 0,4
Histéresis [% del Sr] 10
Histéresis [% del Sp] 10...30
Repetibilidad IO-Link [%] 1; (del valor final del rango de medición)
Deriva de temperatura ± 10 %; (del valor final del rango de medición)
Tiempos de respuesta
Temporización de arranque [s] 0...15; (Incremento: 1 s; predeterminado: 10 s)
Frecuencia de amortiguamiento max. [Imp/min] 60000
IO-Link
Temporización de arranque [s] 0...30; (Incremento: 100 ms; predeterminado: 10 s)
Interfaces
Interfaz de comunicación IO-Link
Tipo de transmisión COM2 (38,4 kBaud)
Revisión IO-Link 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Perfiles Smart Sensor: Measuring and Switching Sensor, high resolution, 1 channel, Identification and Diagnosis, Locator, ProductURI
Modo SIO
Clase de puerto de maestro requerido A
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] 3,7
Datos del proceso IO-Link (cíclico)
función Longitud de bits
Valor del proceso 32
Estado del equipo 4
Información binaria de conmutación 2
Funciones IO-Link (acíclico) Contador de ciclos de encendido; Contador de horas de funcionamiento; temperatura interna; Marcado específico de la aplicación
DeviceIDs compatibles
Modo de funcionamiento DeviceID
default 1444
Nota
Para más información, consultar el archivo PDF IODD en "Descargas"
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Grado de protección IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
EN55011 clase B
Resistencia a vibraciones
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz)
50 ciclos de frecuencia, 1 octavo/minuto, en 3 ejes
Resistencia a choques
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms semisinusoidal; respectivamente 3 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas
Resistencia a choques continuos
EN 60068-2-27 42 g 6 ms; respectivamente 4000 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas
Cambios rápidos de temperatura
EN 60068-2-14 Na TA = -25°C; TB = 80°C; t1 = 30 min; t2 = <10 s 50 ciclos
Test de niebla salina pulverizada
EN 60068-2-52 Kb Grado de severidad 5 (4 ciclos de prueba)
MTTF [años] 471
Homologación UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
alimentación de tensión Limited Voltage/Current
Número de homologación UL A041
Número de registro UL E174191
Datos mecánicos
Peso [g] 52,78
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje montaje enrasado
Dimensiones [mm] M18 x 1 / L = 75
Nombre de la rosca M18 x 1
Materiales Carcasa: inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: PBT; ventana LED: PEI; tuercas de fijación: inox (1.4404 / 316L)
Par de apriete [Nm] 35
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Disponibilidad 4 x LED, verde
salida de conmutación 4x LED, amarillo
Aviso de error 4x LED, rojo
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado