• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores de velocidad
  4. Monitores de velocidad de rotación Compact para utilización en zonas explosivas
  5. DI604A

Unidad de evaluación compacta para supervisión de velocidad de rotación

DI604A

DGA4008-WRKG/IO/US/3D

Unidad de evaluación compacta para supervisión de velocidad de rotación

DI604A

DGA4008-WRKG/IO/US/3D

  • Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
  • Supervisión fiable y sin contacto de velocidades bajas de rotación
  • 2 en 1: sensor y evaluación de velocidad de rotación en una carcasa compacta
  • Sencillo ajuste del punto de conmutación mediante botón teach o IO-Link
  • Con IO-Link para la transmisión de señales y de datos de diagnóstico
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • ex
Características del producto
Alimentación PNP/NPN; (parametrizable)
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Alcance [mm] 8
Interfaz de comunicación IO-Link
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M18 x 1 / L = 76,4
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Aplicación evaluación de velocidad demasiado baja de movimientos rotatorios y lineales; bloqueo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Consumo de corriente [mA] < 15
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP/NPN; (parametrizable)
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Configuración de fábrica
Alimentación: PNP
Función de salida: normalmente abierto
punto de conmutación: 100 Imp/min
Salida OUT2: Salida de impulsos
Protección contra cortocircuitos
Resistente a sobrecargas
salida de conmutación (OUT1)
Señal de salida señal de conmutación
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250
Salida de impulsos / salida de conmutación (OUT2)
Señal de salida señal de impulsos; señal de conmutación; (parametrizable)
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] < 500
Salida de impulsos evaluación externa de los impulsos de amortiguación
Rango de detección
Alcance [mm] 8
Rango de configuración / medición
Rango de medición [Imp/min] 1...32000
Rango de configuración [Imp/min] 3...24000
Principio de medición inductivo
Precisión / variaciones
Factor de corrección Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3
Histéresis [% del Sr] 10
Histéresis [% del Sp] 10...30
Repetibilidad IO-Link [%] 1; (del valor final del rango de medición)
Deriva de temperatura ± 10 %; (del valor final del rango de medición)
Tiempos de respuesta
Temporización de arranque [s] 0...15; (Incremento: 1 s; predeterminado: 10 s)
Frecuencia de amortiguamiento max. [Imp/min] 60000
IO-Link
Temporización de arranque [s] 0...30; (Incremento: 100 ms; predeterminado: 10 s)
Interfaces
Interfaz de comunicación IO-Link
Tipo de transmisión COM2 (38,4 kBaud)
Revisión IO-Link 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Perfiles Smart Sensor: Measuring and Switching Sensor, high resolution, 1 channel, Identification and Diagnosis, Locator, ProductURI
Modo SIO
Clase de puerto de maestro requerido A
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] 3,7
Datos del proceso IO-Link (cíclico)
función Longitud de bits
Valor del proceso 32
Estado del equipo 4
Información binaria de conmutación 2
Funciones IO-Link (acíclico) Contador de ciclos de encendido; Contador de horas de funcionamiento; temperatura interna; Marcado específico de la aplicación
DeviceIDs compatibles
Modo de funcionamiento DeviceID
default 1444
Nota
Para más información, consultar el archivo PDF IODD en "Descargas"
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...60
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
Marcado ATEX II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
EN55011 clase B
Resistencia a vibraciones
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz)
50 ciclos de frecuencia, 1 octavo/minuto, en 3 ejes
Resistencia a choques
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms semisinusoidal; respectivamente 3 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas
Resistencia a choques continuos
EN 60068-2-27 41 g 6 ms; respectivamente 4000 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas
Cambios rápidos de temperatura
EN 60068-2-14 Na TA = -25°C; TB = 80°C; t1 = 30 min; t2 = <10 s 50 ciclos
Test de niebla salina pulverizada
EN 60068-2-52 Kb Grado de severidad 5 (4 ciclos de prueba)
MTTF [años] 471
Datos mecánicos
Peso [g] 75
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje no enrasable
Dimensiones [mm] M18 x 1 / L = 76,4
Nombre de la rosca M18 x 1
Materiales Carcasa: inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: PA; ventana LED: PEI; tuercas de fijación: inox (1.4404 / 316L)
Par de apriete [Nm] 35
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Disponibilidad 4 x LED, verde
salida de conmutación 4x LED, amarillo
Aviso de error 4x LED, rojo
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado