• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Alimentación de tensión
  3. Fuentes de alimentación de campo
  4. DN4218

Fuentes de alimentación conmutadas 24 V DC

DN4218

PSU-1AC/24VDC-12A/IOL/IP67

Fuentes de alimentación conmutadas 24 V DC

DN4218

PSU-1AC/24VDC-12A/IOL/IP67

  • Protección del cableado mediante fusibles electrónicos configurables
  • Instalación sin armario de control
  • Diagnóstico adicional mediante la medición de corriente, tensión y calidad de la red, así como el recuento de las horas de funcionamiento
  • Producción eficiente de energía de muy baja tensión sin pérdida de potencia
  • A través de IO-Link se comunican la tensión de salida, las corrientes de carga, los estados de los circuitos de salida y la causa de activación
  • El encendido y apagado de los circuitos de salida y el restablecimiento de los fusibles es posible a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Datos eléctricos
Tensión nominal AC [V] 230
Tensión nominal DC [V] 300
Frecuencia nominal AC [Hz] 50...60
Tensión de entrada DC [V] 110...300
Rango de tensión de entrada AC [V] 100...240
Tensión de salida DC [V] 24...28
Clase de protección I
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] 1,3
Corriente de salida máx. con la tensión de salida mín. [A] 12,5
Corriente de salida máx. con la tensión de salida máx. [A] 10,7
Potencia de salida (permanente) [W] 300
Potencia de salida (picos) [W] 600
Factor de potencia (tensión nominal 230 V AC / 50 Hz) 0,97
Número de circuitos de salida 4
Eficacia energética (tensión nominal 120 V AC / 60 Hz) [%] 94,3
Eficacia energética (tensión nominal 230 V AC / 50 Hz) [%] 95,7
Autonomía en caso de un fallo de red (tensión nominal 120 V AC / 60 Hz) [ms] 44
Autonomía en caso de un fallo de red (tensión nominal 230 V AC / 50 Hz) [ms] 44
Corriente de entrada (tensión nominal 120 V AC / 60 Hz) [A] 3,2
Corriente de entrada (tensión nominal 230 V AC / 50 Hz) [A] 1,68
Interfaces
Interfaz de comunicación IO-Link
Tipo de transmisión COM3 (230,4 kBaud)
Revisión IO-Link 1.1
Modo SIO
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] 2,2
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...55
Nota sobre la temperatura ambiente
Con la siguiente temperatura ambiente, observar la reducción de potencia de la corriente máxima indicada en las instrucciones de uso: 70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...85
Humedad relativa del aire máx. [%] 95; (humedad relativa)
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] 5000
Grado de protección IP 65; IP 67
Grado de suciedad 3
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 CD 8 kV / Criterio de fallo A
EN 61000-4-2 AD 15 kV / Criterio de fallo A
EN 61000-4-3 80 Mhz...2.7 GHz / 20 V/m Criterio de fallo A
EN 61000-4-3 2.7 GHz...6 GHz kV / 10 V/m Criterio de fallo A
EN 61000-4-8 50 / 60 Hz / 30 A/m Criterio de fallo A
EN 61000-4-4 Burst 4 kV / Criterio de fallo A
EN 61000-4-5 Surge 2 kV Lx / Ly / Criterio de fallo A
EN 61000-4-5 Surge 4 kV L / PE / Criterio de fallo A
EN 61000-4-5 Surge 1 kV + / - / Criterio de fallo A
EN 61000-4-5 Surge 1 kV + - / PE / Criterio de fallo A
EN 61000-4-5 Surge 1 kV + - / PE / Criterio de fallo A
EN 61000-4-5 Surge 1 kV DC-OK / PE / Criterio de fallo A
EN 61000-4-6 0.15...80 MHz / 20 V Criterio de fallo A
EN 61000-4-11 0 V hasta 1 ciclo / Criterio de fallo A
EN 61000-4-11 40 % of V / 200 ms Criterio de fallo A
EN 61000-4-11 70 % of V / 500 ms Criterio de fallo A
EN 61000-4-11 0 V / 5000 ms Criterio de fallo C
VDE 0160 1550 V / 1.3 ms Criterio de fallo A
EN 55032 Class B
EN 55032 Class B
EN 55011 Class B
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
Resistencia a choques continuos
IEC 60068-2-27 30 g 6 ms / 20 g 11 ms
Resistencia a vibraciones
IEC 600068-2-6 2...17,8 Hz ± 1,6mm / 17.8...500 Hz 2 g
Datos mecánicos
Peso [g] 1524,5
Dimensiones [mm] 182 x 183 x 59
Materiales Carcasa: Aleación de aluminio; tapa de la carcasa: PC; tornillos: acero bruñido
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - IO-Link
Conector: 1 x M12; codificación: A; bloqueo: latón
Conexión eléctrica - Tensión de salida
Conector: 2 x M12; codificación: A; bloqueo: latón
Conexión eléctrica - alimentación de tensión
Conector: 1 x 7/8"; bloqueo: latón
Diagramas y curvas
Diagrama de bloque
características de la salida
Curva característica de eficacia energética / pérdida de potencia
Curva característica de reducción de potencia
Curva característica de autonomía en caso de un fallo en la red