• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Prolongadores
  4. Cables de conexión para la alimentación de los módulos de campo
  5. E12655

Prolongador

E12655

VDOGX050MSS0005H05STGH005MSS

Prolongador

E12655

VDOGX050MSS0005H05STGH005MSS

Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Versión cable de alimentación, codificación L
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 64 DC
Corriente máxima total [A] 16
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...90
Grado de protección IP 67
Datos mecánicos
Peso [g] 1119,7
Materiales PP
Material del cuerpo TPE
Material de la tuerca latón, niquelado
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 5,00 m, PUR, negro, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, recto; codificación: L; cuerpo: TPE; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado