• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Accesorios de montaje y sistemas de fijación
  4. Accesorios de montaje para sensores de vibración
  5. E30132

Racor de rosca para detectores de vibraciones

E30132

PEEK-ADAPTER

Racor de rosca para detectores de vibraciones

E30132

PEEK-ADAPTER

  • Montaje fiable sobre la superficie de la máquina
  • Para el uso con tomas de tierra no normalizadas
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión para detectores de vibraciones VSA001, VSA101, VSA201
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -30...260
Nota sobre la temperatura ambiente
brevemente: 300 °C
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.
Datos mecánicos
Peso [g] 8,2
Dimensiones [mm] M8
Nombre de la rosca M8
Materiales PEEK
Conexión de proceso conexión de rosca
Notas
Notas
En caso necesario, utilizar un pegamento apto para la industria para proteger la rosca, p.ej. DELO - ML 5249
Cantidad por pack 1 unid.