• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Adaptadores, conexión de proceso
  4. Juntas tóricas y de estanqueidad
  5. E30497

Junta moldeada

E30497

SEAL RING FKM G1

Junta moldeada

E30497

SEAL RING FKM G1

  • Para el sellado fiable de tanques, depósitos y tuberías
  • Para el uso en combinación con sensores de proceso
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión para equipos con conexión de proceso G 1
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -15...200
Homologaciones / pruebas
Norma DIN EN ISO 1179-2
Datos mecánicos
Peso [g] 6,1
Diámetro interior [mm] 29,7
Diámetro exterior [mm] 35,7
Materiales FKM
Notas
Cantidad por pack 5 unid.