• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Accesorio de protección
  4. Tapones de protección
  5. E70452

Tapón de protección

E70452

Edge-Gateway/USB case

Tapón de protección

E70452

Edge-Gateway/USB case

Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión para cable de conexión USB EC2099
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Datos mecánicos
Peso [g] 42,6
Dimensiones [mm] 94 x 13,5 x 13,5
Nombre de la rosca M22 x 1
Diámetro exterior [mm] 37
Materiales POM; FKM
Par de apriete [Nm] 0,8
Notas
Cantidad por pack 1 unid.