• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. E70453

Cable de conexión USB

E70453

Edge-Gateway/USB cable 1,5 m

Cable de conexión USB

E70453

Edge-Gateway/USB cable 1,5 m

Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Característica especial Cable apantallado
Aplicación toma USB para instalación en cuadros o consolas de mando
Condiciones ambientales
Grado de protección IP 67
Datos mecánicos
Peso [g] 88,2
Accesorios
Componentes incluidos
Tapones de protección: IP 67, para toma USB
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x USB
Conexión eléctrica - Cable
Cable: 1,5 m, PVC, negro, Ø 5 mm, apantallado; trenzado; 5 x 0,25 mm² / AWG 24
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x USB