• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores de vibraciones
  4. Accesorios
  5. EC2080

Cable de conexión Ethernet

EC2080

R360/PDM360/CROSS-CABLE

Cable de conexión Ethernet

EC2080

R360/PDM360/CROSS-CABLE

  • Transmisión fiable de señales para equipos con interfaz Ethernet
  • Para una sencilla y rápida parametrización y puesta en marcha
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión cable Ethernet
Aplicación Cable cruzado de interconexión; Cable de interconexión
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 20
Datos mecánicos
Peso [g] 70,8
Materiales PUR
Material del cuerpo PUR
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 2 m, PVC, gris, Ø 6 mm
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Conector: 2 x RJ45, recto; cuerpo: PUR