• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores para cilindros
  4. Todos los detectores para cilindros
  5. MK5904

detector para cilindros con IO-Link

MK5904

MKT4028BFRKG/H/IO/ZH

detector para cilindros con IO-Link

MK5904

MKT4028BFRKG/H/IO/ZH

  • Solo 1 sensor para 2 posiciones finales en cilindros de carrera corta
  • Ayuda para el ajuste de la posición final con un segundo LED
  • Control de calidad en línea con un alcance de detección de 50 mm
  • Comunicación y parametrización cómodas a través de IO-Link
  • Supervisión de cilindros neumáticos críticos mediante contadores de ciclos de conmutación
  • Rápida localización de errores gracias a las amplias funciones de diagnóstico
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Características del producto
Alimentación PNP/NPN; (parametrizable)
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Interfaz de comunicación IO-Link
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento sensor de efecto hall; (Función 3D)
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC; ("supply class 2" según cULus)
Consumo de corriente [mA] < 20
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] 300
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2
Salidas
Señal de salida señal de conmutación; IO-Link
Alimentación PNP/NPN; (parametrizable)
Número de salidas digitales 2
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente residual máx. [mA] 0,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 200
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Protección contra cortocircuitos
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Rango de medición [mm] 50; (según la aplicación)
Intensidad de campo mínima [mT] 1
Precisión / variaciones
Histéresis [mm] 1,25; (parametrizable)
Repetibilidad [mm] < 0,2
Error de linealidad IO-Link [%] < 5
Resolución [mm] 0,01; (según la aplicación)
Software / programación
Opciones de parametrización Puntos de conmutación; Función de contador; función de diagnóstico
Interfaces
Interfaz de comunicación IO-Link
Tipo de transmisión COM2 (38,4 kBaud)
Revisión IO-Link 1.1.3
Norma SDCI IEC 61131-9 CDV
Perfiles
Function class Designación
0x0010 Measuring and Switching Sensor, 1 channel / SSP 4.1.1
0x4000 Identification and Diagnosis
0x8013 Object detection
0x8101 Locator
0x8102 ProductURI
Modo SIO
Clase de puerto de maestro requerido A
DeviceIDs compatibles
Modo de funcionamiento DeviceID
default 1613
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Grado de protección IP 65; IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 10 V/m
EN 61000-4-4 2 kV
EN 61000-4-6 10 V
EN 55011 clase B
Resistencia a impactos
EN 60068-2-75 Ehc 1 J
Resistencia a vibraciones
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 ciclos de frecuencia, 1 octavo/minuto, en 3 ejes
Resistencia a choques
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms semisinusoidal; respectivamente 3 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas
MTTF [años] 1088
Homologación UL
Ta -25...75 °C
Enclosure type Type 1
alimentación de tensión Class 2
Número de homologación UL C020
Número de registro UL E174191
Datos mecánicos
Peso [g] 30,8
Tipo de montaje elemento de fijación con cabeza combinada ranurada/hexagonal interior de 1,5 de ancho
Tipo de cilindro cilindros con ranura en T
Materiales Carcasa: PA; excéntrica de fijación: Acero inoxidable
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 2 x LED, amarillo SSC1.1 SSC1.2
Disponibilidad 1x LED, verde
Accesorios
Componentes incluidos
Sujetacables 1x
señalizador de posición de goma 1x
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 2 m, PUR, Ø 2,9 mm; 4 x 0,08 mm²