• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Procesamiento de imágenes / identificación
  3. Sistemas de visión 
  4. Sistemas de visión 
  5. O3R222

Sistema con cámara 3D

O3R222

O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/S/60

Sistema con cámara 3D

O3R222

O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/S/60

Precios de lista sin IVA

Más software, firmware y documentación en ifm3d.com.

  • ce
  • ukca
Características del producto
Resolución de imagen [px] 1280 x 800
Resolución de imagen en 3D [px] 224 x 172
Ángulo de apertura [°] 128 x 80
Ángulo de apertura 3D [°] 60 x 45
Frecuencia de actualización de imagen [Hz] 20
Frecuencia de actualización de imagen en 3D [Hz] 20
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 19,2...28,8 DC
Consumo de corriente máx. [mA] 800
Potencia absorbida [W] 8,6; ((FPS x 0,32) + 2,2; FPS = Framerate Head)
Sensor de imagen PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip
Iluminación interna sí; (Infrarrojos: 940 nm radiación invisible)
Rango de detección
Resolución de imagen [px] 1280 x 800
Resolución de imagen en 3D [px] 224 x 172
Ángulo de apertura [°] 128 x 80
Ángulo de apertura 3D [°] 60 x 45
Frecuencia de actualización de imagen [Hz] 20
Frecuencia de actualización de imagen en 3D [Hz] 20
Interfaces
Estándar de transmisión FPD-Link
Tipo de conector HFM (Mini-Fakra)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -10...40
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...85
Grado de protección IP 54
Homologaciones / pruebas
CEM
EN IEC 61000-6-4 emisión de perturbaciones / ámbitos domésticos, comerciales, profesionales y pequeñas empresas
EN IEC 61000-6-2 inmunidad a perturbaciones / entorno industrial
Resistencia a choques
EN 60068-2-27 50 g / (11 ms) no repetidamente
EN 60068-2-27 40 g / (6 ms) repetidamente
Resistencia a vibraciones
EN 60068-2-6 2 g / (10...150 Hz)
EN 60068-2-64 2,3 g RMS / (10...500 Hz)
Clase de protección láser 1
Nota sobre protección láser
atención: luz láser
clase láser: 1
EN / IEC60825-1:2014
cumple con la 21 CFR parte 1040, a excepción de las variaciones en conformidad con la Laser Notice nº 50, con fecha de junio de 2007.
Seguridad eléctrica
EN 61010-2-201 suministro eléctrico solo a través de circuitos de corriente MBTP
Datos mecánicos
Peso [g] 187,9
Dimensiones [mm] 90 x 31 x 26
Materiales Carcasa: zinc conformado a presión con revestimiento; Tapa: PMMA; ventana: vidrio / PMMA; parte posterior de la carcasa: aluminio con revestimiento
Par de apriete [Nm] < 0,8
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - cámara 2D/3D
Conector: 1 x Dual-HFM (AMK142-1M4Z5-A)
Otros datos
Tamaño del campo de visión
rango de medición / distancia [m] Longitud [m] Ancho [m]
1,00 1,15 0,80
2,00 2,30 1,65
3,00 3,45 2,50
4,00 4,60 3,30
5,00 5,80 4,15
6,00 6,95 4,95
7,00 8,10 5,80
repetibilidad de la medición de distancia de un solo píxel
rango de medición / distancia [m] Repetibilidad de los valores de medición de distancia en objetos grises (18 % de reflectividad) [mm] Precisión [mm]
valor típico valor típico
0...1 ± 5 ± 9
1...2 ± 6 ± 10
2...3 ± 9 ± 12
3...4 ± 13 ± 13
4...5 ± 19 ± 15
5...6 ± 27 ± 16
6...7 ± 36 ± 18
Objeto en el centro de la imagen
Temperatura ambiente 20° C
medido con una reflectividad de 18 a 90%
La repetibilidad puede ser optimizada con funciones de filtro
Deriva de temperatura
Rango de temperatura -10...40 °C
Deriva de temperatura [mm/K] 0,1