unidad de procesamiento de vídeo (VPU)
OVP811
OVPAA/RO/E0/E1/TX2NX/4GB/ODS
unidad de procesamiento de vídeo (VPU)
OVP811
OVPAA/RO/E0/E1/TX2NX/4GB/ODS
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Aplicación | sistema de detección de obstáculos para evitar colisiones |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Consumo de corriente máx. [mA] | 1100+n* (630/20) * FPS; n = número de cámaras; FPS = frecuencia de imagen de la cámara |
Potencia absorbida [W] | 10,8 +(n* (9,36/20) *FPS; típico n = 3 ; La tensión y la fuente de alimentación proceden de la VPU y, por tanto, figuran en la ficha técnica de la VPU. |
Interfaces
Número de interfaces CAN | 1 |
---|---|
Número de interfaces Ethernet | 2 |
Número de interfaces USB | 2 |
Protocolo | protocolo libre |
---|
Estándar de transmisión | 1GBase-T | ||||
---|---|---|---|---|---|
Velocidad de transmisión | 1000 MBit/s | ||||
Tipo de conector | RJ45 | ||||
Protocolo | TCP/IP | ||||
Valores por defecto |
|
Estándar de transmisión | FPD-Link | |
---|---|---|
Tipo de conector | HFM (Mini-FAKRA) | |
Nota sobre las interfaces |
|
Tipo de conector | Mini-USB; tipo A |
---|---|
Versión | 2.0; 3.0 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -10...40 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...85 |
Grado de protección | IP 50 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
Seguridad eléctrica |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 1256,52 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 126,5 x 29 x 180,4 |
Materiales | Carcasa: aluminio |
Par de apriete [Nm] | < 5,5 |
Hardware
Procesador | SOM: Nvidia Jetson TX2NX 4GB Module CPU: Dual-Core NVIDIA Denver 2 64-Bit CPU and Quad-Core Arm® Cortex®-A57 MPCore processor; GPU: 256-core NVIDIA Pascal™ architecture GPU |
---|---|
Memoria de trabajo | 4GB 128-bit LPDDR4, 1600 MHz - 51.2 GB/s |
Memoria masiva | 32GB eMMC 5.1 Flash (16GB for docker) |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Otros datos
Conexión
Port 0 | Port 1 | Port 2 | Port 3 | Port 4 | Port 5 | |
ejemplo 1 | cámara 1 (3D-38k) | cámara 2 (3D-38k) | cámara 1 (2D) | cámara 2 (2D) | cámara 3 (3D-38k) | - |
ejemplo 2 | cámara 1 (2D) | cámara 2 (2D) | cámara 1 (3D-38k) | cámara 2 (3D-38k) | cámara 3 (2D) | cámara 4 (2D) |
ejemplo 3 | cámara 1 (3D-38k) | cámara 2 (3D-38k) | - | cámara 4 (3D-VGA) | - | - |
ejemplo 4 | cámara 1 (3D-VGA) | cámara 2 (3D-VGA) | cámara 3 (3D-VGA) | cámara 4 (3D-VGA) | - | - |
Los puertos 0 y 1, 2 y 3, 4 y 5 deben asignarse al mismo tipo de sensor de imagen. | |
Tenga en cuenta los diferentes tipos de sensores de imagen 3D 38k y VGA al conectar las cámaras. | |
Observaciones: para más información sobre la memoria libre específica para la aplicación, consultar la información sobre la versión del firmware (ifm.3d.com). |
rango de detección típico
objeto / altura del objeto | cámaras | posición de montaje | rango de detección típico * |
horquilla en el suelo | O3R225 105° | 20...30 cm | 1,3 m |
O3R225 105° | 55...60 cm | 1,5 m | |
O3R222 60° | 55...60 cm | 2,5 m | |
horquilla en voladizo | O3R225 105° | 20...30 cm | 2,1 m |
O3R225 105° | 55...60 cm | 2,1 m | |
O3R222 60° | 55...60 cm | 3,0 m | |
7 cm cubo (18%) | O3R225 105° | 20...30 cm | 1,6 m |
O3R225 105° | 55...60 cm | 1,6 m | |
O3R222 60° | 55...60 cm | 2,5 m |
* test -condiciones : | |
zona interior | |
Velocidad : ≤ 2 m/s | |
superficie sellada, ligeramente heterogénea |