• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Sensores de presión / Sensores de vacío
  4. Carcasa completamente metálica con pantalla para aplicaciones de procesos
  5. PI1717

Sensor de presión con membrana aflorante y con pantalla

PI1717

PI-1,6-REA01-MFRKG/US/ /P

Sensor de presión con membrana aflorante y con pantalla

PI1717

PI-1,6-REA01-MFRKG/US/ /P

  • Versión de acero inoxidable muy resistente para las exigentes condiciones de la industria alimentaria y de bebidas
  • Diseño rasante apto para aplicaciones asépticas
  • Resistente a limpiezas a alta presión con detergentes agresivos
  • Elevada resistencia a temperaturas extremas y grado de protección elevado
  • Salida analógica y de conmutación programable
  • Medición de temperatura integrada a través de IO-Link
  • Práctico manejo mediante botones o parametrización a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
  • acs
  • fcm
  • ce
  • ukca
  • fda
  • ehedg
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Características del producto
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1
Rango de medición
-100...1600 mbar -1,46...23,2 psi -40...642,5 inH2O -10...160 kPa
Conexión de proceso conexión de rosca G 1 rosca exterior Aseptoflex Vario
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Aplicación montaje enrasado para la industria alimentaria y de bebidas
Fluidos fluidos viscosos o con partículas sólidas; fluidos líquidos y gaseosos
Temperatura del fluido [°C] -25...150
Presión de rotura mín.
40000 mbar 580 psi 4000 kPa
Resistencia a la presión
15000 mbar 215 psi 1500 kPa
Resistencia al vacío [mbar] -1000
Tipo de presión presión relativa; vacío
Sin espacios muertos
PTMA en aplicaciones según el NRC [bar] 1,6
Datos eléctricos
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Perro guardián integrado
2-hilos
Tensión de alimentación [V] 20...30 DC
Consumo de corriente [mA] 3,5...21,5
Retardo a la disponibilidad [s] < 1
3 hilos
Tensión de alimentación [V] 18...30 DC
Consumo de corriente [mA] 5...45; (430 bei max. Laststrom)
Retardo a la disponibilidad [s] < 0,5
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1
Salidas
Número total de salidas 2
Señal de salida señal de conmutación; señal analógica; IO-Link
Alimentación PNP/NPN
Número de salidas digitales 2
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Número de salidas analógicas 1
Salida analógica de corriente [mA] 4...20, invertible; (escalable)
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
2-hilos
Carga máx. [Ω] 300
3 hilos
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 125
Carga máx. [Ω] (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V)
Rango de configuración / medición
Rango de medición
-100...1600 mbar -1,46...23,2 psi -40...642,5 inH2O -10...160 kPa
Punto de conmutación SP
-98...1600 mbar -1,42...23,21 psi -39,2...642,3 inH2O -9,8...160 kPa
Punto de desconmutación rP
-100...1598 mbar -1,45...23,17 psi -40,1...641,4 inH2O -10...159,8 kPa
Punto inicial analógico
-100...1272 mbar -1,45...18,45 psi -40,1...510,6 inH2O -10...127,2 kPa
Punto final analógico
228...1600 mbar 3,31...23,21 psi 91,6...642,3 inH2O 22,8...160 kPa
Diferencia mín. entre SP y rP
3 mbar 0,04 psi 1 inH2O 0,3 kPa
En intervalos de
1 mbar 0,01 psi 0,1 inH2O 0,1 kPa
Configuración de fábrica
SP1 =400 mbar rP1 = 368 mbar
SP2 = 1200 mbar rP2 = 1168 mbar
ASP = 0,00 mbar AEP = 1600 mbar
dAP = 2,00 s dAA =2,00 s
Supervisión de temperatura
Rango de medición
-25...150 °C -13...302 °F
Precisión / variaciones
Precisión del punto de conmutación [% del margen] < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1)
Repetibilidad [% del margen] < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K; Turn down 1:1)
Exactitud señal analógica [% del margen] < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 incl. error del punto cero y del margen, no linealidad, histéresis; Turn down 1:1)
Desvío de la linealidad [% del margen] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Desvío de la histéresis [% del margen] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Estabilidad a largo plazo [% del margen] < ± 0,1; (Turn down 1:1; cada año)
Desviación total en el rango de temperatura
Rango de temperatura desviación total
-25...15 °C Exactitud señal analógica ± 0,05 % del margen / 10 K
15...80 °C Exactitud señal analógica
80...150 °C Exactitud señal analógica ± 0,1 % del margen / 10 K
Observaciones sobre precisión / variación para más detalles, véase el apartado de diagramas y curvas
Supervisión de temperatura
Precisión [K] ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur ))
Repetibilidad [K] ± 0,2
Resolución [K] 0,2
Tiempos de respuesta
Atenuación del valor del proceso dAP [s] 0...99,99
Atenuación de la salida analógica dAA [s] 0...99,99
2-hilos
Tiempo de respuesta a un escalón para la salida analógica [ms] 30
3 hilos
Tiempo mín. de respuesta de la salida de conmutación dAP [ms] 3
Tiempo de respuesta a un escalón para la salida analógica [ms] 7
Supervisión de temperatura
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] < 35 / < 135; (DIN EN 60751 agua ; > 0,9 m/s)
Interfaces
Interfaz de comunicación IO-Link
Tipo de transmisión COM2 (38,4 kBaud)
Revisión IO-Link 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Perfiles Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
Modo SIO
Clase de puerto de maestro requerido A
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] 5,6
Resolución IO-Link para presión [mbar] 0,05
Resolución IO-Link para temperatura [K] 0,2
Datos del proceso IO-Link (cíclico)
función Longitud de bits
Presión 32
Temperatura 32
Estado del equipo 4
Información binaria de conmutación 2
Funciones IO-Link (acíclico) Marcado específico de la aplicación; temperatura interna; Contador de horas de funcionamiento; contador de ciclos de conmutación; Contador de picos de presión
DeviceIDs compatibles
Modo de funcionamiento DeviceID
default 1149
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...100
Grado de protección IP 67; IP 68; IP 69K
Homologaciones / pruebas
CEM
DIN EN 61326-1
Resistencia a choques
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [años] 214
Nota sobre la homologación
El certificado de fábrica se puede descargar en www.factory-certificate.ifm
Homologación UL
Número de homologación UL J048
Número de registro UL E174189
Datos mecánicos
Peso [g] 357,3
Materiales inox (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA
Materiales en contacto con el fluido céramica (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (inox / 316L); acabado: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Ciclos de presión mín. 100 millones
Par de apriete [Nm] 35
Conexión de proceso conexión de rosca G 1 rosca exterior Aseptoflex Vario
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Unidad de indicación LED, verde
Estado de conmutación LED, amarillo
indicador de funcionamiento pantalla alfanumérica, 4 dígitos
valores de medición pantalla alfanumérica, 4 dígitos
Unidad de indicación mbar; psi; kPa; inH2O
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado
Diagramas y curvas
influencia de la temperatura ambiente en la precisión
X Temperatura
Y desviación total