- Productos
- Sensores
- Sensores de presión / Sensores de vacío
- Carcasa completamente metálica con pantalla para aplicaciones de procesos
- PI1718
Sensor de presión con membrana aflorante y con pantalla
PI1718
PI-,40BREA01-MFRKG/US/ /P
Sensor de presión con membrana aflorante y con pantalla
PI1718
PI-,40BREA01-MFRKG/US/ /P
- Versión de acero inoxidable muy resistente para las exigentes condiciones de la industria alimentaria y de bebidas
- Diseño rasante apto para aplicaciones asépticas
- Resistente a limpiezas a alta presión con detergentes agresivos
- Elevada resistencia a temperaturas extremas y grado de protección elevado
- Salida analógica y de conmutación programable
- Medición de temperatura integrada a través de IO-Link
- Práctico manejo mediante botones o parametrización a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Rango de medición |
|
|||
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1 rosca exterior Aseptoflex Vario |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados | |||
---|---|---|---|---|
Aplicación | montaje enrasado para la industria alimentaria y de bebidas | |||
Fluidos | fluidos viscosos o con partículas sólidas; fluidos líquidos y gaseosos | |||
Temperatura del fluido [°C] | -25...150 | |||
Presión de rotura mín. |
|
|||
Resistencia a la presión |
|
|||
Resistencia al vacío [mbar] | -1000 | |||
Tipo de presión | presión relativa; vacío | |||
Sin espacios muertos | sí | |||
PTMA en aplicaciones según el NRC [bar] | 8 |
Datos eléctricos
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Perro guardián integrado | sí |
Tensión de alimentación [V] | 20...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 3,5...21,5 |
Retardo a la disponibilidad [s] | < 1 |
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 5...45; (430 bei max. Laststrom) |
Retardo a la disponibilidad [s] | < 0,5 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación; señal analógica; IO-Link |
Alimentación | PNP/NPN |
Número de salidas digitales | 2 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20, invertible; (escalable) |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Carga máx. [Ω] | 300 |
---|
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 |
---|---|
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 125 |
Carga máx. [Ω] | (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V) |
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punto de conmutación SP |
|
||||||||||||
Punto de desconmutación rP |
|
||||||||||||
Punto inicial analógico |
|
||||||||||||
Punto final analógico |
|
||||||||||||
Diferencia mín. entre SP y rP |
|
||||||||||||
En intervalos de |
|
||||||||||||
Configuración de fábrica |
|
Rango de medición |
|
---|
Precisión / variaciones
Precisión del punto de conmutación [% del margen] | < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Repetibilidad [% del margen] | < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
Exactitud señal analógica [% del margen] | < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 incl. error del punto cero y del margen, no linealidad, histéresis; Turn down 1:1) | ||||||||
Desvío de la linealidad [% del margen] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Desvío de la histéresis [% del margen] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Estabilidad a largo plazo [% del margen] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; cada año) | ||||||||
Desviación total en el rango de temperatura |
|
||||||||
Observaciones sobre precisión / variación | para más detalles, véase el apartado de diagramas y curvas |
Precisión [K] | ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur )) |
---|---|
Repetibilidad [K] | ± 0,2 |
Resolución [K] | 0,2 |
Tiempos de respuesta
Atenuación del valor del proceso dAP [s] | 0...99,99 |
---|---|
Atenuación de la salida analógica dAA [s] | 0...99,99 |
Tiempo de respuesta a un escalón para la salida analógica [ms] | 30 |
---|
Tiempo mín. de respuesta de la salida de conmutación dAP [ms] | 3 |
---|---|
Tiempo de respuesta a un escalón para la salida analógica [ms] | 7 |
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] | < 35 / < 135; (DIN EN 60751 agua ; > 0,9 m/s) |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Perfiles | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
Modo SIO | sí | ||||||||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||||||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 5,6 | ||||||||||
Resolución IO-Link para presión [mbar] | 0,02 | ||||||||||
Resolución IO-Link para temperatura [K] | 0,2 | ||||||||||
Datos del proceso IO-Link (cíclico) |
|
||||||||||
Funciones IO-Link (acíclico) | Marcado específico de la aplicación; temperatura interna; Contador de horas de funcionamiento; contador de ciclos de conmutación; Contador de picos de presión | ||||||||||
DeviceIDs compatibles |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 |
Grado de protección | IP 67; IP 68; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
MTTF [años] | 214 | ||||
Nota sobre la homologación |
|
||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 356,4 |
---|---|
Materiales | inox (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
Materiales en contacto con el fluido | céramica (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (inox / 316L); acabado: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Ciclos de presión mín. | 100 millones |
Par de apriete [Nm] | 35 |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1 rosca exterior Aseptoflex Vario |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad de indicación | mbar; kPa; inH2O |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|
Diagramas y curvas
influencia de la temperatura ambiente en la precisión
|
|
---|