• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Sensores de presión / Sensores de vacío
  4. Diseño compacto con pantalla para neumática
  5. PQ3834

Sensor de presión para neumática

PQ3834

PQ-010-KHR18-KFPKG/AS/

Sensor de presión para neumática

PQ3834

PQ-010-KHR18-KFPKG/AS/

  • Monitorización fiable de la presión del sistema en sistemas neumáticos y en instalaciones de aire comprimido
  • Resistencia muy alta a la sobrepresión y al vacío
  • Pantalla LED biselada de lectura fácil
  • Indicación alterna en rojo y en verde para marcar de forma inequívoca las zonas buenas
  • Con salida de conmutación y analógica programable
  • Práctico manejo mediante botones o parametrización a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Características del producto
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1
Rango de medición
-1...10 bar -15...145 psi -30...296 inHg -100...1000 kPa
Conexión de proceso conexión de rosca G 1/8 rosca interno rosca interno:M5
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Aplicación para aplicaciones industriales
Utilización con limitaciones para otros fluidos previa solicitud
Temperatura del fluido [°C] 0...60
Presión de rotura mín.
30 bar 435 psi 886 inHg 3000 kPa
Nota sobre la presión de rotura mín.
sobrepresión máx. en la segunda conexión de presión: 12 bar / 1200 kPa / 174 PSI / 354,4 inHg / 1,2 MPa
Resistencia a la presión
20 bar 290 psi 591 inHg 2000 kPa
Resistencia al vacío [mbar] -1000
Tipo de presión presión relativa; Presión diferencial; vacío
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 18...32 DC; (según MBTS/MBTP)
Consumo de corriente [mA] < 50
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Protección contra sobretensión sí; (< 40 V)
Retardo a la disponibilidad [s] 0,5
Perro guardián integrado
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1
Salidas
Número total de salidas 2
Señal de salida señal de conmutación; señal analógica; IO-Link; (configurable)
Alimentación PNP
Número de salidas digitales 1
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] < 100
Número de salidas analógicas 1
Salida analógica de corriente [mA] 4...20
Carga máx. [Ω] 500
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Rango de configuración / medición
Rango de medición
-1...10 bar -15...145 psi -30...296 inHg -100...1000 kPa
Punto de conmutación SP
-0,9...10 bar -13...145 psi -26...296 inHg -90...1000 kPa
Punto de desconmutación rP
-0,95...9,95 bar -14...144 psi -28...294 inHg -95...995 kPa
En intervalos de
0,05 bar 1 psi 2 inHg 5 kPa
Precisión / variaciones
Precisión del punto de conmutación [% del margen] < ± 0,5
Repetibilidad [% del margen] < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K)
Exactitud señal analógica [% del margen] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (configuración del valor mínimo); LS = configuración del valor límite)
Desvío de la histéresis [% del margen] < ± 0,25
Estabilidad a largo plazo [% del margen] < ± 0,05; (cada 6 meses)
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] 0,2; (0...60 °C)
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] 0,2; (0...60 °C)
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [ms] < 6
Temporización ajustable dS, dr [s] 0; 0,002...5
Tiempo de respuesta a un escalón para la salida analógica [ms] 6
Software / programación
Opciones de parametrización histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; salida analógica; IO-Link; lógica de conmutación; retardo de activación/desactivación; Atenuación; Unidad de indicación
Interfaces
Interfaz de comunicación IO-Link
Tipo de transmisión COM2 (38,4 kBaud)
Revisión IO-Link 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9 FDIS
Perfiles Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification
Modo SIO
Clase de puerto de maestro requerido A
Datos del proceso analógicos 1
Datos del proceso binarios 2
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] 2,3
DeviceIDs compatibles
Modo de funcionamiento DeviceID
default 367
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] 0...70
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...85
Grado de protección IP 65
Homologaciones / pruebas
CEM
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Resistencia a choques
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [años] 437
Directiva sobre equipos a presión Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud
Datos mecánicos
Peso [g] 87
Materiales PBT; FKM; poliéster
Materiales en contacto con el fluido latón; FKM; silicio (revestimiento); PBT
Ciclos de presión mín. 50 millones
Conexión de proceso conexión de rosca G 1/8 rosca interno rosca interno:M5
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Unidad de indicación 4 x LED, verde
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
indicador de funcionamiento pantalla alfanumérica, 4 dígitos
valores de medición pantalla alfanumérica, 4 dígitos
Unidad de indicación bar; kPa; psi; inHg
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M8; codificación: A; Contactos: dorado