• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Soluciones IIoT
  3. moneo
  4. moneo On-Premises
  5. QM9102

licencia de paquete de software para la configuración de una aplicación de monitorización de condiciones

QM9102

moneo RTM package License

licencia de paquete de software para la configuración de una aplicación de monitorización de condiciones

QM9102

moneo RTM package License

  • Paquete con todas las licencias de software necesarias para la monitorización de condiciones
  • Visualización de estado independiente del fabricante y parametrización de equipos IO-Link
  • Visualización de datos del proceso en tiempo real y análisis exhaustivos de datos en la tabla de monitorización
  • Detección temprana de daños mediante alarma al superar los valores límite
  • Evaluación detallada de daños a través de grabaciones de datos brutos de sensores de vibración
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Aplicación
monitorización de condiciones mediante el diagnóstico de vibraciones p. ej. en motores de ventiladores o bombas
Análisis de vibración avanzado dentro de la monitorización de condiciones mediante moneo RTM
Monitorización de aplicaciones con detectores de vibración VVB
Descripción del contenido
Plataforma IIoT como base para aplicaciones moneo
Software de parametrización para la configuración y el diagnóstico de equipos IO-Link
Software de mantenimiento en tiempo real para monitorización de condiciones y análisis
Interfaz de datos para maestros IO-Link de ifm
150 puntos de información para la transmisión de valores del proceso
Incluye las licencias de las interfaces de comunicación para la electrónica de diagnóstico VSE de ifm y el maestro IO-Link de ifm
Compatibilidad con los módulos edgeConnect actuales y futuros para equipos inteligentes de ifm.
Configuración
Creación de reglas basadas en incidencias para la grabación de datos brutos de vibración
Desactivación de reglas en caso de mantenimiento
Conectividad
sensores IO-Link
Para todos los módulos moneo edgeConnect disponibles para la conexión de equipos inteligentes de ifm
Incluye la interfaz de comunicación para la electrónica de diagnóstico VSE de ifm y el maestro IO-Link de ifm
Administración de datos
Operación lógica de los valores del proceso mediante valores calculados
Grabación totalmente automatizada de datos brutos de vibración para un diagnóstico más amplio
Selección flexible de formatos para la descarga de datos
Descarga de datos brutos
Monitorización
registro y análisis de datos del proceso
monitorización de condiciones en tiempo real (Real Time Maintenance)
Análisis de frecuencias específicas para un diagnóstico avanzado de vibraciones
Parametrización
Parametrización independiente del fabricante de los equipos IO-Link (a partir de IO-Link V1.1)
Parametrización de maestros IO-Link de ifm
Programación en red y punto a punto
Interfaz de usuario
Visualización de datos de vibración en un rango de tiempo y frecuencia
Software / programación
Idioma alemán; inglés; Francés; Italiano; Español; Portugués; Chino; Japonés; Coreano; Ruso
Soporte de datos Descarga
Licencias incluidas moneo OS license; moneo RTM license; moneo RTM-AVA raw data license; moneo configure license; edgeConnect AL license; edgeConnect VSE license; moneo infopoint license (150 x); (para el uso con moneo appliance QHA200 o una instalación de Windows)
Tipo de licencia Licencia de paquete
Clase de licencia Versión completa
Datos mecánicos
Peso [g] 0,001