• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Soluciones IIoT
  3. moneo
  4. moneo On-Premises
  5. QMC002

Licencia para la comunicación con maestros IO-Link de ifm

QMC002

moneo edgeConnect AL LIC

Licencia para la comunicación con maestros IO-Link de ifm

QMC002

moneo edgeConnect AL LIC

  • Software de interfaz de datos para la conexión de equipos IO-Link de ifm
  • Traduce los datos de equipos IO-Link de ifm en información legible
  • Suministra metadatos a través del maestro IO-Link de ifm tipo DataLine y de equipos IO-Link independientemente del fabricante
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Aplicación
Interfaz de comunicación para maestros IO-Link de ifm
Conexión a equipos IO-Link y transmisión de datos del proceso y metadatos cíclicos desde el nivel de la máquina a través de maestros IO-Link de ifm tipo DataLine
Traducción de datos del proceso y metadatos en información legible para su procesamiento en los módulos y complementos moneo actuales y futuros
Conectividad
Los datos IO-Link son leídos en los equipos conectados y se ponen a disposición de las aplicaciones moneo de forma estructurada
Administración de equipos
Lectura y suministro de metadatos seleccionados del maestro IO-Link de ifm y de los equipos IO-Link conectados
nombre del maestro y nombre del equipo
"Application Specific Tag": introducción y almacenamiento de información específica de la aplicación
Administración de datos
Lectura y suministro de valores cíclicos de datos del proceso (PDI) de equipos IO-Link
Transformación de los datos PDI en información legible utilizando el IODD específico del equipo
Análisis de los datos del proceso binarios
utilización de los gradientes definidos
Suministro de las unidades específicas de datos del proceso definidas en el IODD
Suministro de BLOB IO-Link (Binary Large Objects) para aplicaciones y complementos moneo seleccionados
Software / programación
Idioma alemán; inglés; Francés; Italiano; Español; Portugués; Chino; Japonés; Coreano; Ruso
Soporte de datos Descarga
Tipo de licencia licencia individual
Clase de licencia Versión completa
Requisitos del sistema
Software requerido adicionalmente
moneo software download
Datos mecánicos
Peso [g] 0,001