• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. QMC003

licencia para la comunicación con el software Agent de ifm

QMC003

moneo edgeConnect Agent LIC

licencia para la comunicación con el software Agent de ifm

QMC003

moneo edgeConnect Agent LIC

  • Software de interfaz de datos para la conexión con el software Agent de ifm
  • Proporciona los datos del proceso leídos por el software Agent de ifm a las aplicaciones moneo de forma estructurada
  • Permite acceder a los metadatos de las fuentes de datos configuradas y suministradas en el Agent de ifm
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Aplicación
interfaz de comunicación para el software Agent de ifm
conexión a las fuentes de datos configuradas en el software Agent de ifm
suministro de datos del proceso y metadatos para el procesamiento en los módulos y complementos de moneo actuales y futuros
lectura de las fuentes de datos suministradas en el software Agent de ifm en el intervalo especificado por moneo
Conectividad
en combinación con el software Agent de ifm, permite la conexión indirecta de un gran número de interfaces desde OT e IT a moneo
Administración de datos
permite acceder a metadatos como unidades, nombres de fuentes de datos y registros de tiempo
Software / programación
Idioma alemán; inglés; Francés; Italiano; Español; Portugués; Chino; Japonés; Coreano; Ruso
Soporte de datos Descarga
Tipo de licencia licencia individual
Clase de licencia Versión completa
Requisitos del sistema
Ciclo CPU mín. 2,3 GHz
Cantidad mín. de núcleos CPU 4
RAM mín. 8 GB
Resolución gráfica mín. 1920 x 1080
Interfaz de equipos requerida USB; LAN Adapter - RJ45
Tarjeta de red Ethernet 1 Gbit
Protocolo de red Ethernet TCP/IP
Sistema operativo Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (solo versiones dentro del período de asistencia de Microsoft)
Navegador web Google Chrome; Mozilla Firefox; (versiones admitidas: ver notas de la versión actual)
Software requerido adicionalmente
ya disponible o se puede adquirir adicionalmente: ifm LR AGENT
Datos mecánicos
Peso [g] 0,001