licencia de módulo moneo para la parametrización online y offline de equipos IO-Link
QMP020
moneo configure License
licencia de módulo moneo para la parametrización online y offline de equipos IO-Link
QMP020
moneo configure License
- Licencia de herramienta de software para utilizarse con dependencia de la plataforma moneo IIoT
- Parametrización de todos los equipos IO-Link a través de maestros USB y Ethernet
- Acceso a los sensores del nivel de campo sin intervención del PLC
- Posibilidad de activación online y offline de la licencia
- Parametrización de equipos IO-Link de todos los fabricantes
- Sencilla configuración de equipos gracias a la administración de parametrado integrada
- Tablero de mandos integrado para la visualización de hasta dos unidades de valores del proceso
Precios de lista sin IVA
Este módulo de software está disponible como versión independiente gratuita aquí.
Campo de aplicación
Aplicación | licencia de módulo para el funcionamiento con moneo OS y otros componentes de la plataforma moneo |
---|
Aplicación |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compatibilidad |
|
|||||
Administración de equipos |
|
|||||
Administración de datos |
|
|||||
Parametrización |
|
|||||
Interfaz de usuario |
|
Software / programación
Idioma | alemán; inglés; Francés; Italiano; Español; Portugués; Chino; Japonés; Coreano; Ruso |
---|---|
Soporte de datos | Descarga |
Tipo de licencia | licencia individual |
Clase de licencia | Versión completa |
Requisitos del sistema
Software requerido adicionalmente |
|
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 0,001 |
---|