• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Soluciones IIoT
  3. moneo
  4. moneo On-Premises
  5. QMP031

licencia local (on-premises) para el complemento de parametrización de archivos GSDML

QMP031

moneo configure PLC tools LIC

licencia local (on-premises) para el complemento de parametrización de archivos GSDML

QMP031

moneo configure PLC tools LIC

  • Complemento de moneo configure y moneo configure free para una sencilla parametrización a través de archivos GSDML
  • Integración intuitiva e independiente del fabricante de los parámetros deseados del equipo IO-Link en los archivos GSDML
  • Ahorro de tiempo a la hora de crear y duplicar conjuntos de datos para diferentes equipos y aplicaciones
  • Las futuras ampliaciones funcionales de las herramientas para PLC ya están incluidas en la licencia
Precios de lista sin IVA
para la utilización con archivos GSDML de maestros IO-Link de ifm tipo AL140x y AL1304 a AL1307
Campo de aplicación
Aplicación para la utilización con archivos GSDML de maestros IO-Link de ifm tipo AL14xx
Aplicación
ampliación de un archivo GSDML de maestros IO-Link de ifm tipo AL14xx con parámetros del equipo IO-Link
Configuración
creación de un archivo GSDML
Compatibilidad
compatible con los archivos GSDML de la gama AL14xx y con todos los equipos IO-Link según la especificación IO-Link actual
Administración de datos
integración de los parámetros del equipo IO-Link en el archivo GSDML seleccionado
Parametrización
escritura de los parámetros seleccionados del equipo en una subranura del archivo GSDML
visualización de los equipos IO-Link ya integrados
Interfaz de usuario
la interfaz de usuario está integrada en la función de panel de control de moneo configure (SA)
visualización de todas las integraciones ya realizadas y de la acción actual
indicación del espacio de almacenamiento aún disponible y ya utilizado por cada subranura
indicación de los parámetros seleccionados actualmente
Funciones IO-Link
selección personalizada de los parámetros IO-Link deseados para la integración
Software / programación
Idioma alemán; inglés; Francés; Italiano; Español; Portugués; Chino; Japonés; Coreano; polaco
Soporte de datos Descarga
Tipo de licencia licencia individual
Clase de licencia versión completa local (on-premises)
Requisitos del sistema
Ciclo CPU mín. 2,3 GHz
Cantidad mín. de núcleos CPU 4
RAM mín. 8 GB
Resolución gráfica mín. 1920 x 1080
Interfaz de equipos requerida USB; LAN Adapter - RJ45
Tarjeta de red Ethernet 1 Gbit
Protocolo de red Ethernet TCP/IP
Sistema operativo Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2
Navegador web Google Chrome; Mozilla Firefox; (versiones admitidas: ver notas de la versión actual)
Software requerido adicionalmente
moneo software download
moneo configure free
moneo configure