• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Soluciones IIoT
  3. moneo
  4. moneo On-Premises
  5. QMR001

Licencia para el software de monitorización de condiciones

QMR001

moneo RTM License

Licencia para el software de monitorización de condiciones

QMR001

moneo RTM License

  • La aplicación de "Condition Monitoring" para supervisión de instalaciones con el fin de optimizar costes de mantenimiento
  • Transparencia en los procesos de fabricación gracias a amplios análisis de datos
  • Detección temprana de daños y función de alarma
  • Posibilidad de ampliación con una licencia complementaria para la grabación de datos brutos de vibración de detectores VVB IO-Link
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Aplicación
monitorización de condiciones en tiempo real (Real Time Maintenance)
Configuración
Definición de fallos de conexión y valores límite
Ajuste personalizado por el usuario de la función de alarma
Compatibilidad
Compatible con IO-Link según la especificación actual de la comunidad IO-Link
Conectividad
Maestros y equipos IO-Link
Electrónica de diagnóstico VSE para detectores de vibraciones
Administración de equipos
Inclusión de maestros y equipos IO-Link a través de la búsqueda en la red
Creación de estructuras de plantas en el navegador con la función de arrastrar y soltar
Designación individual de las fuentes de datos
Administración de datos
Visualización de datos del proceso en vivo en la tabla de monitorización
Monitorización
Alarma por fallos de conexión y rebasamiento del valor límite
indicación del estado de datos y equipos
Interpretación de incidencias de daños a través de la función de análisis
Interfaz de usuario
Visualización personalizada por el usuario de los paneles de control
Software / programación
Idioma alemán; inglés; Francés; Italiano; Español; Portugués; Chino; Japonés; Coreano; Ruso
Soporte de datos Descarga
Tipo de licencia licencia individual
Clase de licencia Versión completa
Requisitos del sistema
Software requerido adicionalmente
moneo software download
moneo OS license
moneo edgeConnect
moneo infopoints
Datos mecánicos
Peso [g] 0,001