Aplicación |
moneo RTM add-on para la monitorización ampliada de vibraciones en máquinas e instalaciones |
monitorización de condiciones mediante valores límite estandarizados y grabación de datos brutos |
|
Configuración |
selección de parámetros de máquinas para la supervisión de bombas, ventiladores y compresores |
valores límite estandarizados según la norma DIN ISO |
activación de la grabación de datos brutos en caso de daños mediante reglas basadas en límites |
grabación adicional de datos brutos según los ajustes definidos por el usuario y basados en el tiempo |
desactivación de valores límite y reglas en caso de mantenimiento |
|
Conectividad |
grabación de datos brutos para los sensores IO-Link de ifm tipo VVB y la electrónica de diagnóstico de ifm tipo VSE |
valores límite según la norma DIN ISO para sensores IO-Link de ifm tipo VVB |
|
Administración de datos |
descarga de datos brutos en los formatos de archivo CSV, JSON y BIN |
capacidad máxima de almacenamiento de 500 grabaciones de datos brutos |
cuando se alcanza la capacidad de almacenamiento, las grabaciones de datos brutos más antiguas se sobrescriben automáticamente |
|
Monitorización |
creación automática de tickets cuando se alcanza el valor límite según la norma DIN ISO |
|
Interfaz de usuario |
asistente para configurar los valores límite y la grabación de datos brutos |
Visualización de datos de vibración en un rango de tiempo y frecuencia |
|
Análisis |
Análisis de frecuencias específicas para un diagnóstico avanzado de vibraciones |
|