• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Sensores de caudal / caudalímetros
  4. Sistemas para medición del consumo de aire comprimido y gas industrial
  5. SD1540

Contador de aire comprimido

SD1540

SDD11DGXFRKG/US-100

Contador de aire comprimido

SD1540

SDD11DGXFRKG/US-100

  • Medición precisa de caudal, consumo, presión y temperatura del fluido
  • Precisión, reproducibilidad y dinámica de medición elevadas
  • Para la detección del aire comprimido de servicio
  • Con salida de conmutación, analógica y de impulsos
  • Se puede ajustar al diámetro interior del tubo
  • Práctico manejo mediante botones o parametrización a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
  • crn
Características del producto
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1
Rango de medición
0,6...143,9 m/s 0,3...26260 m³/h 0,005...437,6 m³/min
Conexión de proceso conexión de rosca G 1 rosca interno
Campo de aplicación
Aplicación para aplicaciones industriales
Instalación Se puede ajustar al diámetro interior del tubo; ( 14...254 mm)
Fluidos Aire comprimido
Temperatura del fluido [°C] -10...60
Presión de rotura mín. [bar] 64
Presión de rotura mín. [MPa] 6,4
Resistencia a la presión [bar] 16
Resistencia a la presión [MPa] 1,6
PTMA en aplicaciones según el NRC [bar] 10
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 18...30 DC; (según MBTS/MBTP)
Consumo de corriente [mA] < 80
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Retardo a la disponibilidad [s] 1
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1
Entradas
Entradas reseteo del contador
Salidas
Señal de salida señal de conmutación; señal analógica; señal de impulsos; IO-Link; (configurable)
Alimentación PNP/NPN
Número de salidas digitales 2
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 150; (por cada salida)
Número de salidas analógicas 1
Salida analógica de corriente [mA] 4...20; (escalable)
Carga máx. [Ω] 500
Salida de impulsos Contador de volumen de consumo
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de configuración / medición
Rango de medición
0,6...143,9 m/s 0,3...26260 m³/h 0,005...437,6 m³/min
Rango de indicación
0...172,7 m/s 0...31520 m³/h 0...525,2 m³/min
Resolución
0,1 m/s 0,05 m³/h 0,01 m³/min
Punto de conmutación SP
1,4...143,9 m/s 0,8...26260 m³/h 0,013...437,6 m³/min
Punto de desconmutación rP
0,7...143,2 m/s 0,4...26140 m³/h 0,007...435,6 m³/min
Punto inicial analógico ASP
0...115,1 m/s 0...21000 m³/h 0...350 m³/min
Punto final analógico AEP
28,8...143,9 m/s 422...26260 m³/h 7,04...437,6 m³/min
Supresión de caudal bajo LFC
0,2...1,4 m/s 0,1...260 m³/h 0,002...4,4 m³/min
Incremento
0,1 m/s 0,01 m³/h 0,001 m³/min
Supervisión de presión
Rango de medición [bar] -1...16
Rango de indicación [bar] -1...20
Resolución [bar] 0,05
Punto de conmutación SP [bar] -0,92...16
Punto de desconmutación rP [bar] -1...15,92
Punto inicial analógico [bar] -1...12,8
Punto final analógico [bar] 2,2...16
En intervalos de [bar] 0,01
Supervisión de cantidades de caudal
Rango de medición
0...1000000000 m³ 0...35314666721 scf
Rango de indicación
0...1000000000 m³ 0...35314666721 scf
Punto de conmutación SP
0,01...100000000 m³ 0,35...3531466672,1 scf
Valor de impulso
0,01...100000000 m³ 0,35...3531466672,1 scf
En intervalos de
0,001 m³ 0,05 scf
Longitud de pulso [s] 0,001...2
Supervisión de temperatura
Rango de medición
-10...60 °C 14...140 °F
Rango de indicación
-24...74 °C -11,2...165,2 °F
Resolución
0,2 °C 0,5 °F
Punto de conmutación SP
-9,7...60 °C 14,6...140 °F
Punto de desconmutación rP
-10...59,7 °C 14...139,4 °F
Punto inicial analógico
-10...46 °C 14...114,8 °F
Punto final analógico
4...60 °C 39,2...140 °F
En intervalos de
0,1 °C 0,1 °F
Precisión / variaciones
Coeficiente de temperatura [1/K] ± 0,07 % MW
Precisión en el rango de medición ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (Condiciones de referencia: diA = 73 mm; Tramo de entrada >= 3 m; Tramo de salida >= 0,5 m; Temperatura de referencia: 20...25 °C; caudal volumétrico estándar: 50...850 Nm³/h)
Repetibilidad ± 1,5 % MW
Supervisión de presión
Repetibilidad [% del valor final] ± 0,2
Exactitud señal analógica [% del valor final] < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line (configuración del valor mínimo))
CT más alto del margen [% MEW / 10 K] ± 0,3
CT más alto del punto cero [% MEW / 10 K] ± 0,1
Supervisión de temperatura
Precisión [K] ± 0,5; (con caudal en los límites del rango de medición de caudal)
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] 0,1; (dAP = 0)
Atenuación del valor del proceso dAP [s] 0...5
Supervisión de presión
Tiempo de respuesta [s] 0,05
Supervisión de temperatura
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] T09 = 0,5
Software / programación
Opciones de parametrización histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; salida de corriente/impulsos; la pantalla se puede girar / desactivar; Unidad de indicación; totalizador
Interfaces
Interfaz de comunicación IO-Link
Tipo de transmisión COM2 (38,4 kBaud)
Revisión IO-Link 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9 CDV
Perfiles Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000)
Modo SIO
Clase de puerto de maestro requerido A
Datos del proceso analógicos 8
Datos del proceso binarios 2
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] 7,2
DeviceIDs compatibles
Modo de funcionamiento DeviceID
default 872
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] 0...60
Temperatura de almacenamiento [°C] -20...85
Humedad relativa del aire máx. [%] 90
Grado de protección IP 65; IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
DIN EN 60947-5-9
Homologación CPA
Número de modelo -
Clase de precisión -
Error máximo permitido ± 7 % FS
Q (min) 0,3 m³/h
Q (t) -
Q (max) 26260 m³/h
Resistencia a vibraciones
DIN EN 68000-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [años] 167
Homologación UL
Número de homologación UL I013
Número de registro UL E174189
Datos mecánicos
Peso [g] 408,3
Materiales PBT+PC-GF30; PPS GF40; inox (1.4301 / 304); inox (1.4305 / 303); inox (1.4404 / 316L); FKM
Materiales en contacto con el fluido inox (1.4301 / 304); inox (1.4404 / 316L); FKM; céramica vidrio pasivado; PPS GF40; Al2O3 (céramica); acrilato
Conexión de proceso conexión de rosca G 1 rosca interno
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
pantalla a color 1,44", 128 x 128 píxeles
2 x LED, amarillo
Notas
Notas
MW = Valor de medición
MEW = valor final del rango de medición
D = diámetro interior de la tubería
Los rangos de medición, indicación y configuración se refieren a la corriente de volumen estándar según DIN ISO 2533
Para más información relativa a la instalación y el funcionamiento, consultar las instrucciones de uso.
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A