• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Monitorización de condición
  3. Sistemas para medición de consumo de agua
  4. Caudalímetros ultrasónicos
  5. SU2621

Detector de caudal ultrasónico

SU2621

SUN21XFBFRKG/US

Detector de caudal ultrasónico

SU2621

SUN21XFBFRKG/US

  • Medición precisa de caudales de agua ultrapura y agua de uso general
  • El tubo de medición, robusto, sin componentes y fabricado en acero inoxidable, ofrece una gran resistencia a los fluidos y una estanqueidad permanente
  • El proceso de medición en línea de alta precisión elimina las influencias debidas a la variación del grosor de las paredes y de los materiales de los tubos
  • El LED de estado de funcionamiento indica el estado del sensor y permite disponer de información sobre la calidad del proceso
  • Práctico manejo mediante botones o parametrización a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
  • acs
  • ce
  • cpa
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ktw
Características del producto
Rango de medición
5...1000 l/min 0,3...60 m³/h 79...15850 gph 1,32...264,18 gpm
Conexión de proceso 2" NPT DN50 rosca exterior
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Fluidos agua ultrapura; agua; fluidos acuosos
Nota sobre los fluidos
fluidos acuosos: para los fluidos con >10 % de aditivos solo está disponible la repetibilidad
Temperatura del fluido
-20...100 °C -4...212 °F
Presión de rotura mín.
150 bar 15 MPa
Resistencia a la presión
100 bar 10 MPa
Resistencia al vacío [mbar] -1000
PTMA en aplicaciones según el NRC [bar] 100
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 18...32 DC; (según MBTS/MBTP)
Consumo de corriente [mA] < 75
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Retardo a la disponibilidad [s] 5
Principio de medición ultrasonidos
Entradas
Entradas reseteo del contador
Salidas
Número total de salidas 2
Señal de salida señal de conmutación; señal de impulsos; señal analógica; IO-Link; señal de frecuencia; señal de diagnóstico; señal de conmutación del totalizador
Alimentación PNP/NPN
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 0...10000
Salida analógica de corriente [mA] 4...20
Carga máx. [Ω] 500
Salida de impulsos Caudalómetro
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de configuración / medición
Rango de medición
5...1000 l/min 0,3...60 m³/h 79...15850 gph 1,32...264,18 gpm
Rango de indicación
-1200...1200 l/min -72...72 m³/h -19020...19020 gph -317...317 gpm
Resolución
0,1 l/min 0,001 m³/h 1 gph 0,01 gpm
Punto de conmutación SP
10,5...1000 l/min 0,63...60 m³/h 166...15850 gph 2,77...264,17 gpm
Punto de desconmutación rP
5,3...994,8 l/min 0,318...59,688 m³/h 84...15768 gph 1,4...262,8 gpm
Punto inicial analógico ASP
-1000...800 l/min -60...48000 m³/h -15850...12680 gph -264,18...211,34 gpm
Punto final analógico AEP
-800...1000 l/min -48000...60 m³/h -12680...15850 gph -211,34...264,17 gpm
Supresión de caudal bajo LFC
5...50 l/min 0,3...3 m³/h 79...793 gph 1,32...13,21 gpm
Punto final de frecuencia FEP
200,6...1000 l/min 12,037...60 m³/h 3180...15850 gph 53...264,17 gpm
Frecuencia en el punto final FRP [Hz] 1...10000
Supervisión de cantidades de caudal
Longitud de pulso [s] 0,002...2
Valor de impulso 0,1...99990000 I; 0,026...26414563,515 gal
Supervisión de temperatura
Rango de medición
-20...100 °C -4...212 °F
Rango de indicación
-44...124 °C -47,2...255,2 °F
Resolución [°C] 0,1
Punto de conmutación SP
-19,6...100 °C -3,2...212 °F
Punto de desconmutación rP
-20...99,6 °C -4...211,2 °F
Punto inicial analógico
-20...76 °C -4...168,8 °F
Punto final analógico
4...100 °C 39,2...212 °F
Punto inicial de frecuencia FSP
-20...76 °C 4...168,8 °F
Punto final de frecuencia FEP
4...100 °C 39,2...212 °F
Frecuencia en el punto final FRP [Hz] 1...10000
Precisión / variaciones
Supervisión de caudal
Precisión en el rango de medición ± (1,0 % MW + 0,5 % MEW)
Repetibilidad ± 0,2 % MEW
Supervisión de temperatura
Precisión [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Coeficiente de temperatura [% del margen por cada 10 K] 0,2
Tiempos de respuesta
Supervisión de caudal
Tiempo de respuesta [s] < 0,25; (dAP = 0, T09)
Atenuación del valor del proceso dAP [s] 0...5
Supervisión de temperatura
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] 5,7 / 86
Software / programación
Funciones de diagnóstico detección del sentido de caudal; calidad de la señal
Interfaces
Interfaz de comunicación IO-Link
Tipo de transmisión COM2 (38,4 kBaud)
Revisión IO-Link 1.1.3
Norma SDCI IEC 61131-9: 2013-07
Perfiles Identification and Diagnosis (0x4000)
Clase de puerto de maestro requerido A
Datos del proceso analógicos 3
Datos del proceso binarios 2
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] 9,6
Datos del proceso IO-Link (cíclico)
función Longitud de bits
totalizador 32
Supervisión de caudal 32
Supervisión de temperatura 32
estado 4
Salida 1 1
Salida 2 1
DeviceIDs compatibles
Modo de funcionamiento DeviceID
default 1461
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...60
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...80
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
DIN 61326-1:2021
Homologación CPA
Número de modelo 002US
Clase de precisión 1,5
Resistencia a choques
DIN IEC 68-2-27 20 g (11ms)
Resistencia a vibraciones
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000Hz)
MTTF [años] 160
Homologación UL
Número de homologación UL I033
Número de registro UL E174189
Directiva sobre equipos a presión aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud
Datos mecánicos
Peso [g] 1384,5
Tipo de montaje Tramo de entrada 5xDN; Tramo de salida 1xDN
Materiales Carcasa: inox (1.4404 / 316L); Display: PFA; Junta de estanqueidad Display: FKM; conector: POKAN
Materiales en contacto con el fluido Tramo de medición: inox (1.4404 / 316L)
Conexión de proceso 2" NPT DN50 rosca exterior
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido 49,21 µin
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
pantalla a color 1,44", 128 x 128 píxeles
Función de conmutación 2 x LED, amarillo
diagnóstico 1 x LED, tricolor
Accesorios
Componentes incluidos
hoja de instrucciones
Notas
Notas
MW = Valor de medición
MEW = valor final del rango de medición
las señales de impulsos y del totalizador solo están disponibles para una de las dos salidas
las especificaciones de precisión se respetan en todo el ámbito de aplicación
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado
Diagramas y curvas
Nota sobre la pérdida de presión
reducción temperatura ambiente
1 Temperatura ambiente
2 Temperatura del fluido