• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores de vibraciones
  4. Detectores y transmisores de vibraciones
  5. VKV022

Equipo de control de vibraciones con ajuste intuitivo del punto de conmutación

VKV022

VIBRATION MONITOR

Equipo de control de vibraciones con ajuste intuitivo del punto de conmutación

VKV022

VIBRATION MONITOR

  • Supervisión fiable y permanente de la vibración total según la norma DIN ISO 10816
  • Salida de conmutación con tiempo de respuesta y punto de conmutación ajustable
  • Ajuste sencillo de punto de conmutación mediante dos anillos de ajuste de lectura óptima
  • Con salida de corriente analógica para la emisión de la velocidad de oscilación
  • LED bien visibles para indicar el estado de comunicación y el funcionamiento
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Rango de medición de vibraciones [mm/s] 0...50; (RMS)
Rango de frecuencia [Hz] 10...1000
Campo de aplicación
Aplicación Equipo de control de vibraciones según DIN ISO 10816
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 18...32 DC
Consumo de corriente [mA] < 50
Clase de protección III
Tipo de sensor sistema microelectromecánico (MEMS)
Entradas/salidas
Número total de entradas y salidas 2
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1
Salidas
Señal de salida señal de conmutación; señal analógica
Alimentación PNP
Número de salidas digitales 1
Función de salida normalmente cerrado
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 500
Número de salidas analógicas 1
Salida analógica de corriente [mA] 4...20
Carga máx. [Ω] 500
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de configuración / medición
Rango de medición de vibraciones [mm/s] 0...50; (RMS)
Rango de frecuencia [Hz] 10...1000
Número de ejes de medición 1
Precisión / variaciones
Error de medición [% del valor final] < ± 3
Desvío de la linealidad 0,25 %
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] 1...60
Software / programación
Ajuste del punto de conmutación Anillo de ajuste
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Nota sobre la temperatura ambiente
aplicación UL: < 80 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...80
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
Resistencia a choques
400 g
MTTF [años] 510
Datos mecánicos
Peso [g] 115
Tipo de montaje M8 x 1,25
Materiales PBT; PC; FKM; inox (1.4404 / 316L)
Par de apriete [Nm] 15
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Disponibilidad LED, verde
Estado de conmutación LED, amarillo
Escala disponible
Elementos de manejo
Anillo de ajuste Anillo de ajuste
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A