• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores de vibraciones
  4. Detectores y transmisores de vibraciones
  5. VNB001

Detector de vibraciones

VNB001

VIBRATION SENSOR

Detector de vibraciones

VNB001

VIBRATION SENSOR

  • Dos salidas de conmutación para alarma previa y alarma principal
  • Memoria histórica integrada con reloj en tiempo real para monitorizar, visualizar y registrar valores
  • Salida de corriente analógica escalable para la emisión de la velocidad de oscilación
  • Uso de la entrada analógica para monitorizar una magnitud de medida mayor
  • Parametrización y visualización directamente en el equipo u opcionalmente a través del software de parametrización
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Rango de medición de vibraciones [mm/s] 0...500; (en función de la frecuencia de vibración)
Rango de frecuencia [Hz] 2...1000
Principio de medición capacitivo
Campo de aplicación
Aplicación Detector de vibraciones según ISO 10816
Función de autotest
Función Heartbeat
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 9,6...30 DC; (o a través de USB (salidas de conmutación no activas))
Consumo de corriente [mA] < 70
Clase de protección III
Resistente a inversiones de polaridad
Tipo de sensor Acelerómetro micromecánico
Entradas/salidas
Número total de entradas y salidas 3; (configurable)
Número de entradas y salidas Número de entradas analógicas: 1; Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1
Entradas
Número de entradas analógicas 1
Entrada analógica de corriente [mA] 4...20
Salidas
Señal de salida señal de conmutación; señal analógica
Número de salidas digitales 2
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2
Corriente de carga mínima [mA] 100
Número de salidas analógicas 1
Salida analógica de corriente [mA] 4...22
Carga máx. [Ω] 9,6...17 V: 150; 17...30 V: 500
Configuración de fábrica
salida de conmutación: normalmente cerrado
punto de conmutación prealarma: 2,8 mm/s
punto de conmutación alarma principal: 4,5 mm/s
Rango de frecuencia: 10...1000 Hz
método de medición: RMS
unidad: mm/s
Protección contra cortocircuitos
Resistente a sobrecargas
Rango de configuración / medición
Rango de medición de vibraciones [mm/s] 0...500; (en función de la frecuencia de vibración)
Rango de frecuencia [Hz] 2...1000
Principio de medición capacitivo
Número de ejes de medición 1
Precisión / variaciones
Error de medición [% del valor final] ± 3%
Interfaces
Interfaz de comunicación USB
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -30...60
Temperatura de almacenamiento [°C] -30...85
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV descarga de contacto / 15 kV descarga de aire
EN 61000-4-3 10 V/m 80...2000 MHz
EN 61000-4-4 Burst 4 kV sonda de acoplamiento capacitiva, puesta a tierra
EN 61000-4-6 10 V 0,15...80 MHz
EN 61000-6-4 entorno industrial
Resistencia a choques
DIN EN 60068-2-27 50 g 11 ms / n=1000
MTTF [años] 148
Datos mecánicos
Peso [g] 226,85
Tipo de montaje Conjunto de montaje M5 / M8
Dimensiones [mm] 36 x 37,6 x 62,4
Materiales Carcasa: zinc conformado a presión niquelado
Par de apriete [Nm] 7
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
función 6 x LED, verde
prealarma 1 x LED, amarillo
alarma principal 1 x LED, rojo
valores de medición pantalla con LED de 7 segmentos, rojo / amarillo / verde 4 dígitos
Elementos de manejo
2 Botón pulsador
Memorias de datos
Memoria del histórico
Tipo de almacenamiento de datos memoria circular; FIFO
Tiempo real sí; UTC, protegido por batería tampón
Lugar de almacenamiento interno
Intervalo de almacenamiento 5 min
Tamaño de memoria 686774 registros de datos
Accesorios
Componentes incluidos
Anillo elástico
tornillo
adaptadores: 1 x M8 x M5
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conexión de proceso
Conector: 1 x M12; codificación: A
Conexión eléctrica - USB
Conector: 1 x M8; codificación: A