Acelerómetro
VSA002
VIBRATION SENSOR
Acelerómetro
VSA002
VIBRATION SENSOR
- Para la detección fiable de vibraciones en máquinas e instalaciones
- Para la conexión a una electrónica de diagnóstico para detectores de vibraciones
- Amplio rango operativo de temperatura y elevado grado de protección para los requisitos de los duros entornos industriales
- Carcasa de acero inoxidable compacta y robusta con una elevada resistencia mecánica a sobrecargas
- Muy buena repetibilidad y escasa desviación de la linealidad
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Rango de medición de vibraciones [g] | -25...25 |
---|---|
Rango de frecuencia [Hz] | 1...10000 |
Principio de medición | capacitivo |
Campo de aplicación
Característica especial | Cable apantallado; Aptitud para cadenas portacables |
---|---|
Versión | para la conexión a electrónicas de diagnóstico externas VSE |
Aplicación | detección de vibraciones |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 7,2...10,8 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 15 |
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clase de protección | III |
Resistente a inversiones de polaridad | sí |
Tipo de sensor | sistema microelectromecánico (MEMS) |
Salidas
Salida analógica de corriente [mA] | 0...10 |
---|---|
Carga máx. [Ω] | 300 |
Rango de configuración / medición
Rango de medición de vibraciones [g] | -25...25 |
---|---|
Rango de frecuencia [Hz] | 1...10000 |
Principio de medición | capacitivo |
Sensibilidad [µA/g] | 142 |
Número de ejes de medición | 1 |
Precisión / variaciones
Desvío de la linealidad | 0,2 % |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -30...85 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -30...85 | |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
MTTF [años] | 2642 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 87,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de montaje | M16 x 1,5 | ||||
Materiales | Carcasa: inox (1.4404 / 316L) | ||||
Par de apriete [Nm] | 8 | ||||
Mechanische Überlastfestigkeit [g] | 500 | ||||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 0,76 m, PUR, Ø 5 mm, apantallado; Longitud máx. del cable: 250 m; apantallado (conectado a la carcasa) | |
Conector: 1 x M12; codificación: A; Longitud máx. del cable: 250 m |