• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores de vibraciones
  4. Acelerómetros
  5. VSA004

Acelerómetro

VSA004

VIBRATION SENSOR

Acelerómetro

VSA004

VIBRATION SENSOR

  • Para la detección fiable de vibraciones en máquinas e instalaciones
  • Para la conexión a una electrónica de diagnóstico para detectores de vibraciones
  • Amplio rango operativo de temperatura y elevado grado de protección para los requisitos de los duros entornos industriales
  • Carcasa de acero inoxidable compacta y robusta con una elevada resistencia mecánica a sobrecargas
  • Muy buena repetibilidad y escasa desviación de la linealidad
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Rango de medición de vibraciones [g] -25...25
Rango de frecuencia [Hz] 1...10000
Principio de medición capacitivo
Campo de aplicación
Característica especial Cable apantallado; Aptitud para cadenas portacables
Versión para la conexión a electrónicas de diagnóstico externas VSE
Aplicación detección de vibraciones
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 7,2...10,8 DC
Consumo de corriente [mA] < 15
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clase de protección III
Resistente a inversiones de polaridad
Tipo de sensor sistema microelectromecánico (MEMS)
Salidas
Salida analógica de corriente [mA] 0...10
Carga máx. [Ω] 300
Rango de configuración / medición
Rango de medición de vibraciones [g] -25...25
Rango de frecuencia [Hz] 1...10000
Principio de medición capacitivo
Sensibilidad [µA/g] 142
Número de ejes de medición 1
Precisión / variaciones
Desvío de la linealidad 0,2 %
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Nota sobre la temperatura ambiente
cULus: < 80 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] -20...80
Humedad relativa del aire máx. [%] 80; (40 °C: 50 % sin condensación)
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Resistencia a choques
DIN EN 60068-2-27 50 g 11 ms
Resistencia a vibraciones
DIN EN 60068-2-6 20 g / 10 ... 2000 Hz
MTTF [años] 2660
Datos mecánicos
Peso [g] 120,5
Tipo de montaje tornillo de montaje
Materiales Carcasa: inox (1.4404 / 316L)
Par de apriete [Nm] 5
Mechanische Überlastfestigkeit [g] 500
Aptitud para cadenas portacables
Aptitud para cadenas portacables
Radio de curvatura para instalación fija : mín. 4 x diámetro del cable
radio de curvatura para uso flexible : mín. 15 x diámetro del cable
Accesorios
Componentes incluidos
Tornillo cilíndrico: 1 x M5 x 20, Torx 15
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 3 m, PUR, Ø 4 mm, apantallado; Longitud máx. del cable: 250 m; hilo de blindaje conectado a la carcasa; 4 x 0,14 mm²