• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores de vibraciones
  4. Electrónicas de diagnóstico
  5. VSE002

Electrónica de diagnóstico para detectores de vibraciones

VSE002

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

Electrónica de diagnóstico para detectores de vibraciones

VSE002

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

  • Para el control de vibraciones fiable en máquinas e instalaciones
  • Mantenimiento en función del estado gracias al control de desequilibrio y del estado de los rodamientos o el engranaje
  • Entradas dinámicas para la detección simultánea de hasta cuatro sensores de vibración
  • Dos salidas de conmutación para alarma previa y alarma principal
  • Entradas analógicas para la monitorización de otras variables físicas
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Rango de frecuencia [Hz] 0,1...12000
Interfaz de comunicación Ethernet
Campo de aplicación
Versión ajuste de parámetros a través del software para PC VES004
Aplicación supervisión continua de vibraciones
Datos eléctricos
Tolerancia de tensión de alimentación [%] 20
Tensión de alimentación [V] 24 DC; (en caso de utilización de la entrada IEPE: 24 V + 20%; IEPE = Integrated Electronics Piezo Electric)
Consumo de corriente [mA] 200; ((24 V DC))
Clase de protección III
Entradas/salidas
Número total de entradas y salidas 8; (configurable)
Número de entradas y salidas Número de entradas analógicas: 2; Número de entradas dinámicas: 4; Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1
Entradas
Número total de entradas 6
Número de entradas analógicas 2
Entrada analógica de corriente [mA] 4...20
Resolución de la entrada analógica 12
Número de entradas dinámicas 4
Entrada dinámica - Señal 0...10 mA / IEPE / 4...20 mA
Entrada dinámica - Resolución [bit] 16
Entrada dinámica - Rango de frecuencia [Hz] 0,1...12000
Entrada dinámica - frecuencia de muestreo [kSamples] 100
Salidas
Número total de salidas 2
Señal de salida señal de conmutación; señal analógica
Alimentación PNP
Número de salidas digitales 2; (configurable)
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Número de salidas analógicas 1; (configurable)
Salida analógica de corriente [mA] 4...20
Carga máx. [Ω] 500
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de configuración / medición
Rango de frecuencia [Hz] 0,1...12000
Interfaces
Interfaz de comunicación Ethernet
Velocidad de transmisión 10 MBaud; 100 MBaud
Protocolo TCP/IP
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] 0...70
Temperatura de almacenamiento [°C] 0...70
Grado de protección IP 20
Homologaciones / pruebas
CEM
EN IEC 61000-6-2
EN IEC 61000-6-4
MTTF [años] 101
Homologación UL
Ta 70 °C
Enclosure type Type 1
alimentación de tensión Limited Voltage/Current (Marking Class 2)
Datos mecánicos
Peso [g] 323,1
Carcasa Carcasa de plástico
Tipo de montaje carril; (TH35/EN60715)
Dimensiones [mm] 100 x 25,4 x 103,4
Materiales PA
Memorias de datos
Memoria del histórico
Almacenamiento de datos en búfer
Tipo de almacenamiento de datos memoria circular; FIFO
Tiempo real
Lugar de almacenamiento interno
Intervalo de almacenamiento min. 1 min
Tamaño de memoria 881664 registros de datos
Accesorios
Accesorios (opcionales)
cable patch cruzado Ethernet para la conexión directa al PC
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Combicon: ; Longitud máx. del cable: 250 m