• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores de vibraciones
  4. Acelerómetros
  5. VSP001

Acelerómetro

VSP001

VIBRATION SENSOR

Acelerómetro

VSP001

VIBRATION SENSOR

  • Para la detección fiable de vibraciones en máquinas e instalaciones
  • Para la conexión a una electrónica de diagnóstico para detectores de vibraciones
  • Amplio rango operativo de temperatura y elevado grado de protección para los requisitos de los duros entornos industriales
  • Carcasa de acero inoxidable compacta y robusta con una elevada resistencia mecánica a sobrecargas
  • Muy buena repetibilidad y escasa desviación de la linealidad
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Características del producto
Rango de medición de vibraciones [g] -80...80; (-50...50 g cuando se conecta a un VSE)
Rango de frecuencia [Hz] 2...10000
Principio de medición piezoeléctrico
Interfaz de comunicación IEPE
Campo de aplicación
Versión para la conexión a electrónicas de diagnóstico externas VSE
Datos eléctricos
Tensión de polarización DC [V] 10...12
Consumo de corriente [mA] 0,5...8
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Resistente a inversiones de polaridad
Rango de configuración / medición
Rango de medición de vibraciones [g] -80...80; (-50...50 g cuando se conecta a un VSE)
Rango de frecuencia [Hz] 2...10000
Principio de medición piezoeléctrico
Densidad de ruido [mg] 0,1
Sensibilidad cruzada máx. [%] 5
Tiempo de medición mínimo [s] 2
Número de ejes de medición 1
Precisión / variaciones
Precisión ± 5 %
Sensibilidad de medición 100 mV/g
Interfaces
Interfaz de comunicación IEPE
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -55...125
Temperatura de almacenamiento [°C] -55...125
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61326-1 : 2013
Resistencia a choques
5000 g
MTTF [años] 1142
Datos mecánicos
Peso [g] 73,5
Tipo de montaje tornillo prisionero
Materiales Carcasa: Acero inoxidable
Par de apriete [Nm] 8
Accesorios
Componentes incluidos
tornillos prisioneros
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conector: 1 x M12; codificación: A; Longitud máx. del cable: 1000 m