• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores de vibraciones
  4. Acelerómetros
  5. VSP01A

Acelerómetro

VSP01A

VIBRATION SENSOR ATEX

Acelerómetro

VSP01A

VIBRATION SENSOR ATEX

  • Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
  • Protección para evitar una sobrecarga permanente de la máquina y tiempos de parada no previstos
  • Para la conexión a una electrónica de diagnóstico para detectores de vibraciones
  • Amplio rango operativo de temperatura y elevado grado de protección para los requisitos de los duros entornos industriales
  • Carcasa de acero inoxidable compacta y robusta con una elevada resistencia mecánica a sobrecargas
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ex
  • iec
Características del producto
Rango de medición de vibraciones [g] -50...50
Rango de frecuencia [Hz] 2...10000
Principio de medición piezoeléctrico
Campo de aplicación
Versión para la conexión a electrónicas de diagnóstico externas VSExxx
Datos eléctricos
Amplificadores de conmutación conexión a separadores galvánicos con seguridad intrínseca (Ex ia)
Tensión de alimentación [V] 10...12 DC
Consumo de corriente [mA] 0,5...8
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clase de protección III
Resistente a inversiones de polaridad
Salidas
Carga máx. [Ω] 200
Protección contra cortocircuitos
Resistente a sobrecargas
Rango de configuración / medición
Rango de medición de vibraciones [g] -50...50
Rango de frecuencia [Hz] 2...10000
Principio de medición piezoeléctrico
Sensibilidad [mV/g] 100
Densidad de ruido [mg] 0,1
Sensibilidad cruzada máx. [%] 5
Tiempo de medición mínimo [s] 2
Número de ejes de medición 1
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -55...90
Temperatura de almacenamiento [°C] -55...90
Grado de protección IP 68; (resistente al agua hasta: 100 m 10 bar; restricción para aplicaciones 1D: IP 65)
Homologaciones / pruebas
Homologación Baseefa12ATEX0248X; IECEx BAS 12.0133 X
Marcado ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga (-55°C < Ta < +90°C)
II 1D Ex ia IIIC T110°C IP65 Da (-55°C < Ta < +90°C)
II 1G Ex ia IIC T6 Ga (-55°C < Ta < +60°C)
II 1D Ex ia IIIC T80°C IP65 Da (-55°C < Ta < +60°C)
CEM
EN 61000-6-2 2005
EN 61000-6-4 2007
Resistencia a choques
5000 g
Datos mecánicos
Peso [g] 668,5
Tipo de montaje M8 x 1,25
Dimensiones [mm] 30 x 25,5 x 64,7
Materiales Carcasa: Acero inoxidable
Par de apriete [Nm] 8
Accesorios
Accesorios (opcionales)
Barrera de seguridad, ZB0633
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 10 m, PUR