• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores de vibraciones
  4. Detectores y transmisores de vibraciones
  5. VTV122

Transmisor de vibración

VTV122

VIBRATION TRANSMITTER

Transmisor de vibración

VTV122

VIBRATION TRANSMITTER

  • Supervisión fiable y permanente de la vibración total según la norma DIN ISO 10816
  • Técnica de dos hilos
  • Precisa salida analógica linealizada
  • Amplio rango operativo de temperatura y elevado grado de protección
  • Carcasa compacta y robusta para cumplir los requisitos de los duros entornos industriales
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Rango de medición de vibraciones [mm/s] 0...25; (RMS)
Rango de frecuencia [Hz] 10...1000
Campo de aplicación
Aplicación transmisor de vibración según ISO 10816
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 9,6...32 DC
Clase de protección III
Tipo de sensor sistema microelectromecánico (MEMS)
Entradas/salidas
Número total de entradas y salidas 1
Salidas
Salida analógica de corriente [mA] 4...20
Carga máx. [Ω] < (Ub - 9,6 V) x 50; Ub = 24 V: 720
Rango de configuración / medición
Rango de medición de vibraciones [mm/s] 0...25; (RMS)
Rango de frecuencia [Hz] 10...1000
Número de ejes de medición 1
Precisión / variaciones
Error de medición [% del valor final] < ± 3
Repetibilidad < 0,5; (% del valor final)
Desvío de la linealidad 0,25 %
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -30...125
Nota sobre la temperatura ambiente
aplicación UL: < 80 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] -30...125
Grado de protección IP 67; IP 68; IP 69K
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Resistencia a choques
DIN EN 60068-2-27 50 g 11 ms
500 g 1 ms
Resistencia a vibraciones
DIN EN 60068-2-6 20 g / 10...3000 Hz
MTTF [años] 868
Datos mecánicos
Peso [g] 123,5
Tipo de montaje tornillo prisionero
Materiales inox (1.4404 / 316L)
Par de apriete [Nm] 8
Accesorios
Componentes incluidos
tornillo prisionero: 1 x 1/4"-28 UNF / M8 x 1,25 mm
tornillo prisionero: 1 x 1/4"-28 UNF
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A