• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Certificados de calibración, certificados de material y servicios
  4. Informes de ensayos / declaraciones de conformidad
  5. ZC0002

Informe de ensayo EN 10204-2.2 (en conformidad con DIN 50049-2.2)

ZC0002

Werkszeugnis EN10204-2.2

Informe de ensayo EN 10204-2.2 (en conformidad con DIN 50049-2.2)

ZC0002

Werkszeugnis EN10204-2.2

Precios de lista sin IVA
Datos mecánicos
Peso [g] 10
Notas
Notas
El certificado está en dos idiomas (alemán/inglés).
Certifica que los artículos citados se ajustan a las especificaciones de la ficha técnica y que han sido sometidos a una inspección final al 100%.
En la versión de Internet de la ficha técnica está disponible un certificado de muestra en la pestaña "Descargas".