• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

PMD Profiler

Control de calidad a través del perfil
La calidad final de un producto se define a partir de la máxima coincidencia posible entre el modelo de referencia y su ejecución en cada etapa individual de producción. ¿Parece complicado? Eso va a cambiar a partir de ahora, se lo garantizamos El PMD Profiler es la solución a todos los complejos desafíos asociados al control de calidad en línea. El sensor optoelectrónico está listo para su funcionamiento en tan solo unos minutos. Registra el contorno de un objeto mediante escaneo láser y detecta si los componentes, el montaje, el fresado o los taladros difieren del estado de referencia. Esto, además, a partir de una variación de 0,5 milímetros. En otras palabras: en el futuro sus productos serán fabricados paso a paso y con la máxima calidad. De forma muy sencilla y segura.

Más información

PMD Profiler: control de calidad preciso mediante la medición del tiempo de vuelo con alta tolerancia en el posicionamiento de objetos

¿Por qué PMD Profiler?

Puesta en marcha en pocos minutos Independiente de la distancia Inmunidad a la luz externa Análisis simplificado de errores a través de IO Link
Rápida instalación con conexión M12 estándar y sin software Alta tolerancia para el posicionamiento de objetos No requiere viseras de protección ni fuentes de iluminación externa Visualización opcional del contorno mediante software para el análisis de las piezas malas

Clasificación y orientación

Aplicaciones de detección de errores

  • Distinción de piezas apenas diferenciables visualmente
  • Detección fiable y descarte de piezas malas
  • Comprobación de la posición correcta de los objetos durante el proceso

Ventajas

  • Detectar y eliminar a tiempo las fuentes de error
  • Minimizar a largo plazo la tasa de productos defectuosos
  • Evitar daños derivados del montaje de piezas defectuosas

Montaje completo y correcto

Procesos de montaje

  • Control del montaje completo y correcto de piezas
  • Montaje correcto de p. ej. juntas de estanqueidad o de la profundidad de enroscado de tornillos

Ventajas

  • Detectar y, si es necesario, adaptar componentes incompletos
  • Reajustar o descartar componentes montados incorrectamente
  • Prevenir fugas o inestabilidades

Control de holgura

Comprobación del acoplamiento correcto de piezas

  • Comprobación del acoplamiento correcto de piezas
  • Focalización de la comparación de contornos en una sección de contorno relevante

Ventajas

  • Detectar y, si es necesario, modificar los componentes montados incorrectamente

Control de mecanizado

Comprobación de etapas de mecanizado

  • Diferenciación de las piezas mecanizadas de las no mecanizadas a partir del contorno

Ventajas

  • La estructura de la superficie permite sacar conclusiones sobre posibles fallos en la instalación (p. ej. piezas no mecanizadas debido a un error de la máquina)

Mayor calidad del producto y eficiencia de producción con el PMD Profiler

Minimizar la complejidad y los costes de instalación
Solución Plug & Play para una puesta en marcha en pocos pasos
Mejorar la calidad del producto
Garantizar que los procesos de montaje y mecanizado se realicen completa y  correctamente
Mayor eficiencia de fabricación
El control de calidad en línea evita complicaciones en la línea de producción
Reducir de forma permanente la tasa de productos defectuosos
Detectar y eliminar a tiempo las fuentes de error