Ventilsensoren
- Induktiver Doppelsensor für Ventile und Aktuatoren
- Einfache Montage an Standardaktuatoren nach VDI / VDE 3845
- Schnelle und einfache Installation des AS-i Doppelsensors
- Positionsrückmeldung für Hubventile mit bis zu 80 mm Hub
- Zuverlässige permanente Ventilüberwachung
Rückmeldesysteme für Hubventile und Schwenkantriebe
Ventilsensoren
Überall dort, wo in der industriellen Prozesstechnik Flüssigkeiten, Luft oder Gase zum Einsatz kommen, dienen Ventile zur Dosierung und Steuerung. In der Regel übernehmen pneumatische Antriebe die mechanische Stellarbeit. Dabei muss die Stellung der Ventilklappen elektronisch überwacht werden.
Doppelsensor für Schwenkantriebe
Ein runder Schaltnocken, auch Puck genannt, bestückt mit zwei um 90° versetzten Metallschrauben, wird auf die Antriebswelle montiert. Die Schrauben befinden sich auf unterschiedlicher Höhe. Ein kompakter doppelter induktiver Sensor (kurz „IND“ genannt) mit zwei übereinander liegenden Sensorflächen erkennt, je nach Ventilstellung, die obere oder die untere Metallschraube und damit die zwei Schaltstellungen. Dieses System arbeitet verschleißfrei und sicher. Es ist weitestgehend resistent gegen äußere Einflüsse und unempfindlich gegen mechanische Belastungen wie Vibration und Stoß.
Sensor für Hubventile
Zur Stellungsrückmeldung an Hubventilen kommt efector valvis zum Einsatz. Auf 80 mm Hubweg konnen zwei oder drei Schaltpunkte über Teach-Tasten eingelernt werden. Neben den beiden Ventilstellungen „Offen“ und „Geschlossen“ wird die dritte Position zur Überwachung der „Sitzanliftung“ (aktiv während des Reinigungsprozesses) verwendet. Resultierend aus einer Auflösung von 0,2 mm erkennt der Sensor selbst kleinste Veränderungen der Ventilposition. Das induktive Messprinzip gewährleistet einen berührungslosen und verschleißfreien Einsatz. Mittels verschiedener Adapter lässt sich der gleiche Sensor auf Ventile unterschiedlicher Hersteller und Größen einfach montieren.