IO-Link Sensoren für Motion Control
- Definierte Impulsfolge für die zuverlässige Erfassung von Drehzahlen
- Drehgeber zur genauen Positionsbestimmung und Wegmessung
- Neigungssensoren zur präzisen Messung von Neigungswinkeln in X- und Y-Richtung
- Hohe Messgenauigkeit über den gesamten Winkelbereich in zwei Achsen
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
IO-Link - Drehgeber
IO-Link - Drehzahlsensoren
IO-Link - Neigungssensoren
IO-Link Sensoren für Motion Control
In vielen industriellen Anwendungen müssen Antriebe auf Drehzahl oder Stillstand überwacht, Geschwindigkeiten, Frequenzen, Drehzahlen, Wege, Winkel oder Positionen exakt bestimmt und aktuelle Prozesswerte angezeigt, verarbeitet und übertragen werden. Drehgeber haben sich als zuverlässige Messwertaufnehmer für maßgenaue Positionierungs- und Wegmessaufgaben in der Fördertechnik und der Holzindustrie etabliert.
Häufig ist die waagerechte Ausrichtung von Maschinen oder Maschinenteilen eine wichtige Voraussetzung für den sicheren Betrieb. Neigungssensoren dienen zur zuverlässigen Winkel- und Lageerfassung für die Ausrichtung von Arbeitsbühnen oder die Nivellierung von Mobilkränen oder Baggern. Im industriellen Bereich dienen sie z. B. zur automatischen Nachführung von Solarpanelen. Die Sensoren können über IO-Link, z. B. mittels USB-Interface, parametriert werden. Die Software LINERECORDER SENSOR ermöglicht die Visualisierung, Übertragbarkeit und Archivierung der Parametersätze.