Steuergerät LED-Streifen RGBW
DP1615
Controller RGBW-LED IP67
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 21,6...26,4 DC; (nach SELV/PELV) |
---|---|
Nennspannung DC [V] | 24 |
Stromaufnahme [mA] | < 1230 |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 1,2 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 3; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 |
---|
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge | 3 |
---|---|
Schaltpegel High [V] | 11...26,4 |
Schaltpegel Low [V] | 0...5 |
Ausgänge
Ausgangssignal | Schaltsignal |
---|---|
Anzahl der digitalen Ausgänge | 4 |
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 400; 640; (400 mA: rot; grün; blau; 640 mA: weiß) |
Strombelastbarkeit Ausgänge gesamt [A] | 1,2 |
Kurzschlussfest | ja |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profile | Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 4,2 | ||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
||||
Hinweis |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...60 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90; (linear abnehmend bis 50 % (40 °C); nicht kondensierend) |
Max. Höhe über NN [m] | 2000 |
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 291 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 130,2 |
---|---|
Gewicht (ohne Zubehör und ohne Verpackung) [g] | 0,001 |
Abmessungen [mm] | 99,1 x 50 x 31 |
Werkstoffe | Gehäuse: PA; Deckel: PA; Dichtung Deckel: TPE |
Werkstoff Dichtung | FKM |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Zubehör optional |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Dichtung: FKM |
Elektrischer Anschluss - Stecker
IO-Link Betrieb | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|