Neue Generation des Distanzsensors OGD
Noch mehr Performance
Die neue Generation der bewährten Distanzsensoren der Baureihe OGD vereinen die Vorteile ihrer zahlreichen Vorgänger- Varianten in nur einem Gerät. Denn die Optimierung auf entweder hohe Messweite, maximale Präzision oder hohe Messfrequenz kann der Anwender nun durch Auswahl des Betriebsmodus auswählen. Das reduziert die Variantenvielfalt und ermöglicht die optimale Anpassung auf eine Vielzahl von Applikationen.
Vielseitig einsetzbar
Die Sensoren der Baureihe OGD messen Abstandswerte millimetergenau. Sie sind ideale Helfer bei der Positionierung von Objekten oder dem Prüfen von Anwesenheit, zum Beispiel in der Qualitätskontrolle. Es lassen sich auch die Reflexionswerte nutzen, etwa zur Identifikation bei Sortieraufgaben. Die Anwendungsgebiete sind breit: Ob Handhabungstechnik, Robotik, Assembly Automation, Fördertechnik oder Logistik: Die neuen OGDs sind universelle Problemlöser für Ihre Automatisierung!
Leicht oder extra-robust?
Sie haben die Wahl. Denn den OGD bieten wir Ihnen zukünftig sowohl in Gehäusen aus Kunststoff als auch aus Edelstahl an.